Komplex megmunkálás a repülőgépipar számára
Precíziós megmunkálás a repülőgépiparban
Tekintettel a repülőgépipar biztonságának fontosságára, a maximális pontosság elérése elengedhetetlen a repülőgépgyártók számára. Mondani sem kell, hogy a költségek is jelentős szerepet játszanak az értéklánc prioritásainak meghatározásában. Ez a két tényező azonban nem zárja ki egymást. A gyárautomatizálási megoldások vezető szállítójaként a FANUC erre az elvre építette üzleti tevékenységét – olyan megoldásokat hoz létre, amelyek a lehető legnagyobb ismétlési pontosságot és precizitást biztosítják, miközben csökkentik a költségeket. A hihetetlenül megbízható, nagy pontosságú CNC-ktől, amelyek képesek rendkívül kifinomult többtengelyes gépeket működtetni, a megmunkálóközpontokon, huzalszikraforgácsolókon, fröccsöntő gépeken és lézereken át a FANUC számos olyan megoldást kínál, amelyek pontosan megfelelnek ennek az igénynek. Hasonlóképpen, a gyártási folyamatok korszerűsítése érdekében a FANUC robotok egy gyártóüzemben rendkívül változatos feladatok elvégzésére használhatók. Képfeldolgozó rendszerekkel és érzékelőkkel felszerelve a robotok rendkívül nagy pontosságot igénylő feladatokat is képesek elvégezni nagyon nagy munkasebesség mellett. A kifinomult Power Motion technológia lehetővé teszi teljes gyártósorok vezérlését is, függetlenül attól, hogy fém, műanyag vagy akár kompozit alkatrészek, például szénszál, prepreg vagy más gyanta alkatrészek kerülnek feldolgozásra.
Megoldásaink más iparágak számára
Gyártásautomatizálási megoldások minden gyártási folyamathoz
Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.