Komplex megmunkálás az orvostechnikai ipar számára
Precíziós megmunkálás orvosi termékekhez
Az orvosi gyártás területén, ahol a hibahatár nulla, a komplex megmunkálás a pontosság és az innováció csúcsát jelenti. A FANUC CNC, ROBODRILL és ROBOCUT technológiái ezt a pontosságot biztosítják, és a nyersanyagtömböket életmentő orvosi eszközökké és implantátumokká alakítják át. Ezek a rendszerek a megbízhatóság és a hatékonyság csúcsát képviselik, biztosítva, hogy minden ív, szög és él megfeleljen a legszigorúbb orvosi szabványoknak. Miközben elmélyedünk ezen fejlett megmunkálási megoldások részleteiben, feltárjuk, hogyan alakítja a FANUC az orvosi gyártás jövőjét páratlan pontossággal és alkalmazkodóképességgel.
- Alkalmazás
- Kapcsolódó termékek
- Előnyök
Precíziós mérnöki tevékenység az orvosi gyártásban
A FANUC fejlett CNC rendszerei, a ROBODRILL és a huzalszikraforgácsolási megoldásai elengedhetetlenek a csúcstechnológiás orvostechnikai eszközök komplex megmunkálásához. A fém alkatrészekre specializálódott technológiáink az anyagok széles skáláját, köztük a rozsdamentes acélt, az alumíniumot és a kerámiát is kivételes pontossággal kezelik. Az 5 tengelyes megmunkálásra optimalizált rendszereink bonyolult geometriákat és kiváló minőségű felületeket állítanak elő, amelyek kritikusak az orvosi implantátumok és berendezések számára. A FANUC megbízható és hatékony megoldásai teljes mértékben megfelelnek a szigorú higiéniai és tisztateres előírásoknak, minimális állásidőt biztosítanak, és megfelelnek az orvosi gyártási szektor nagy pontosságú követelményeinek.
Precision Milling with FANUC CNC
Advanced 5-Axis Capabilities with ROBODRILL
High-Speed Drilling and Tapping
Precision Wire Cutting with ROBOCUT
Seamless Integration with FANUC CNC
Precíziós marás FANUC CNC-vel
A FANUC CNC rendszerek fejlett vezérlési technológiák alkalmazásával fokozzák az összetett orvosi alkatrészek precíziós marását, amelyek nagy pontosságot és felületkezelést biztosítanak. CNC rendszereink ideálisak az orvosi gyártásban használt különféle anyagok kezelésére, a műanyagoktól az egzotikus fémekig, biztosítva a szigorú tűréshatárokat, amelyek elengedhetetlenek az orvostechnikai eszközökhöz.
Fejlett 5 tengelyes lehetőségek a ROBODRILL segítségével
A FANUC ROBODRILL kiváló 5 tengelyes megmunkálási lehetőségeket kínál, ami fokozza az összetett geometriák egyetlen beállítással történő előállításának lehetőségét. Ez csökkenti a kezelési időt és javítja a végtermék általános pontosságát. A zökkenőmentes TCP és TWP funkciók biztosítják a pontos szerszámpálya-vezérlést és a magas felületi minőséget, ami kulcsfontosságú az orvosi gyártás szigorú szabványaihoz.
Nagysebességű fúrás és menetfúrás
A ROBODRILL kiválóan alkalmas a nagysebességű fúrásra és menetfúrásra, kivételes pontosságot és gyors ciklusidőt kínál. Nagysebességű orsója támogatja a nagyon kis átmérőjű szerszámokat is, amelyek elengedhetetlenek az orvosi műszerek és implantátumok bonyolult részleteihez. Ez a képesség kulcsfontosságú a gyártók számára, akik a termelékenységet a minőség rovására optimalizálni szeretnék.
Precíziós huzalvágás ROBOCUT-tal
A FANUC ROBOCUT huzalos EDM gépei a sebészeti műszerekben és implantátumokban használt bonyolult alkatrészek készítésére alkalmasak. Az olyan funkciókkal, mint az automatikus menetvágás és a nagy megbízhatóság, a ROBOCUT olyan formák esetében is részletes pontosságot és megismételhetőséget biztosít, amelyek más megmunkálási eljárásokkal nehezen megvalósíthatóak, így nélkülözhetetlen eszköz az orvosi gyártásban.
Zökkenőmentes integráció a FANUC CNC-vel
A FANUC CNC rendszerek lehetővé teszik a gyors robotizációt, így a robotika zökkenőmentesen integrálható a meglévő gyártósorokba. Ez az alkalmazkodóképesség létfontosságú azoknak a gyártóknak, akik növelni szeretnék az automatizálást és csökkenteni a kézi munkaerőt, különösen a nagy volumenű vagy nagy pontosságú feladatoknál. A FANUC megoldásokkal való gyors alkalmazkodás és automatizálás képessége jobb következetességet és skálázhatóságot jelent az orvosi gyártásban.
Termékeink komplex megmunkáláshoz
Előnyök az Ön iparága számára
Precizitás és teljesítmény
Fokozott megbízhatóság
Testreszabható vezérlés
Fejlett anyagmozgatás
Gyors ciklusidők
Felületi kiválóság
Precíziós huzalos EDM
Automatizált hatékonyság
Megbízhatóság a termelésben
Megoldásaink más iparágak számára
Gyártásautomatizálási megoldások minden gyártási folyamathoz
Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.