Skip to main content
ALS Mechatronic

A rendszerintegrátor a FANUC-ban találta meg a tökéletes partnert

Néha szinte véletlenszerűen alakul ki egy régóta fennálló és üzletileg kulcsfontosságú munkakapcsolat. Esetünkben, amikor egy kiemelt ügyfél a FANUC robotjait választotta, a vezető brit rendszerintegrátor, az ALS Mechatronic megvált meglévő robotbeszállítóitól. Öt évvel később a vállalat valóban örül a helyzetnek, mivel a FANUC és az ALS Mechatronic egy rendkívül gyümölcsöző és kifizetődő üzleti partnerséget alakított ki, amely ma a vállalat végfelhasználóinak széles körét szolgálja világszerte.
success story video

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A világszerte széles ügyfélkörrel rendelkező, vezető brit rendszerintegrátor, az ALS Mechatronic robotbeszállítói termékeire és szolgáltatásaira támaszkodik. Körülbelül öt évvel ezelőtt, amikor egy jelentős ügyfél a FANUC robotjai iránt érdeklődött, a vállalat beleegyezett az együttműködésbe. A kérdés az volt: vajon ez a progresszív rendszerintegrátor működőképessé teheti-e az új partnerséget?

A megoldás

A FANUC egyedi, személyes megközelítéssel rendelkezik a rendszerintegrátorok terén, és bizalmon és integritáson alapuló, hosszú távú munkakapcsolatokat épít ki. Ennek eredményeként a FANUC olyan rendszerintegrátorokat tud megbízni, akik bizonyítottan sikeresek a végfelhasználó adott piacán, legyen szó hegesztésről, gépkiszolgálásról, palettázásról, anyagmozgatásról, palackozósorokról és így tovább. Ez a stratégia csökkenti a projekt kockázatát, mivel a végfelhasználó a megfelelő embereket kapja a megfelelő munkára.

Az eredmény

Az ALS szerte a világon szívesen használja a FANUC-tól kapott ipari robotokat, valamint a rendkívül megbízható és reagáló szolgáltatást. A vállalat a FANUC intelligens offline 3D robotszimulációs szoftverének, a ROBOGUIDE-nak az előnyeit is élvezi, amely segít bemutatni a rendszert a végfelhasználóknak.

ALS Mechatronic

A 2002-ben alapított ALS Mechatronic az innovatív mechatronikai mérnöki megoldások vezető brit szállítója. A vállalat rövid idő alatt hosszú utat járt be, és ma már egy 1900 m²-es gyárat foglal el Cheltenhamben, amelyet a közelben található 1700 m²-es minőségügyi és tesztelési létesítmény támogat. Az ALS-nek van egy amerikai értékesítési irodája is a texasi Amarillóban. Az összesen mintegy 30 alkalmazottat foglalkoztató vállalat megoldásai közé tartoznak a legmodernebb gyártási folyamatok és csomagológépek, robotok, szállítószalagok és minőségellenőrző berendezések, amelyek mind hozzájárulnak a világméretű ügyfélkör folyamatainak és képességeinek fejlesztéséhez, növelve hatékonyságukat, minőségüket és nyereségességüket.

Tudjon meg többet az ALS Mechatronic-ról
ALS Success story pictures

A globális támogatás helyi szinten ideálisnak bizonyul az ALS számára

Az ALS Mechatronic rendkívül sikeres rendszerintegrátorként szinte bármilyen automatizálási feladatra képes, legyen szó összeszerelésről, gyártásról, raklapozásról, kezelésről, komissiózásról, elhelyezésről, rakatolásról és így tovább. A legkülönbözőbb iparágakat kiszolgálva a legtöbb automatizálási projekt közös nevezője a robotok szükségessége.

A FANUC személyre szabottan ápolja a rendszerintegrátorokkal való munkakapcsolatokat. A FANUC értékesítési vezetőivel való személyes találkozók erős együttműködést építenek ki, amely a bizalmon, a meggyőződésen és az integritáson alapul.

„A FANUC-nál emberekkel van dolgunk, nem számítógépekkel” – mondja Steward. „Ha problémánk van, azonnal megoldják. Éppen a múlt héten hibáztunk egy építés alatt álló új automatizált cellában a biztonsági rendszerrel, és frissítésre volt szükségünk. A FANUC még aznap intézkedett. Ezt más beszállítóknál soha nem tapasztalnánk."

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic. Testimonial of Andrew Steward.

Az évek során különböző robotokkal foglalkozó beszállítókkal dolgoztunk együtt, de körülbelül öt évvel ezelőtt az egyik nagy ügyfelünk a FANUC-ot részesítette előnyben. Nem volt problémánk az együttműködéssel, és azóta is imádjuk az egész FANUC-os rendszert. Nagyon segítőkészek és soha nem okoztak csalódást.

Ügyfélvélemény

Andrew Steward

Alapító, ügyvezető igazgató és főmérnök

A FANUC nagy erőfeszítéseket tesz a rendszerintegrátorokkal való partnerségek kialakítására, amelyek ár-érték arányt, biztonságos folyamatokat, optimális mérnöki megoldásokat és első osztályú műszaki szakértelmet kínálnak. Mindezt a FANUC globális támogatási hálózata támogatja, és ez a tény nem kerülte el az ALS Mechatronic figyelmét.

"A FANUC UK-val való kapcsolattartás nagyszerű, de mi globálisan értékesítünk, így a FANUC jelenléte az egész világon nagy jelentősséggel bír" - mondja Steward. "Megrendeljük a robotokat, és megmondjuk a FANUC UK-nak a célországot. A FANUC mindig jól felkészült, és minden lényeges információt közöl a végfelhasználóval. A helyi létesítményeikből biztosítják a képzést és a pótalkatrészeket."

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic.

Steward külön kiemeli a ROBOGUIDE-ot, a FANUC intelligens offline 3D robot szimulációs szoftverét.

"Imádjuk a ROBOGUIDE-ot, amelyet a FANUC egyszeri vásárlásként nagyon kedvező áron kínálta" - mondja. "Ezt a szoftvert arra használjuk, hogy pontosan megmutassuk ügyfeleinknek, hogyan fognak működni a rendszereik, és ezzel teljes nyugalmat biztosítunk számukra."

Hozzáteszi: "Végső soron segítünk az ügyfeleknek megoldani a problémáikat. A FANUC széles termék- és szolgáltatáskínálatát használjuk, és hozzáadjuk szakértelmünket és tervezői kreativitásunkat az optimális megoldás kidolgozásához, amely jellemzően más termékeket, például vezérléseket, szállítószalagokat és biztonsági rendszereket is magában foglal. A FANUC-kal együtt nagyszerű partnerségben dolgozunk."

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.