Skip to main content
Joseph Martin

A FANUC megoldások biztosítják a siker fonalát a menetvágáshoz

A munkaerő-alapú termelésről az automatizált termelésre való áttérés néha ijesztőnek tűnhet. Mégis, a megfelelő technológiai partnerrel a fedélzeten olyan folyamatok, mint az automatizált megmunkálás és összeszerelés, viszonylag könnyedén megvalósíthatók, azonnal új szintre emelve a termelékenységet és a megbízhatóságot.
Success story video featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots. French with English subtitles. Duration: 1:38.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A Joseph Martin felismeri, hogy beruházásai és innovációi lehetővé teszik számára, hogy megfeleljen a holnap ipari kihívásainak. Ennek az előfeltevésnek a sikeres megvalósítása azonban az optimális technológiák körültekintő kiválasztásán múlik. Az 1990-es években a vállalat egy olyan beruházási programot kívánt elindítani, amely az automatizált termelés útjára állította volna a növekvő vevői igények kielégítése érdekében.

A megoldás

1990-ben a Joseph Martin befektetett első FANUC gépébe, egy ROBOCUT huzalszikra-forgácsolóba, amelyet nem sokkal később FANUC ROBODRILL marógépek követtek. Ezenkívül a Joseph Martin ma számos hattengelyes FANUC robottal rendelkezik telephelyein, amelyek kulcsfontosságú összeszerelési és alkatrész-átadási műveleteket végeznek.

Az eredmény

A Joseph Martin termelésének nagy részében ma már FANUC automatizálás működik, mind a megmunkálási, mind az összeszerelési műveleteknél. A vállalat hosszú évek óta fokozott termelékenységet, ismételhetőséget és költséghatékonyságot biztosít, és a FANUC-termékek teljes skáláján rendkívül alacsony meghibásodási arányról számol be. A vállalat dicséri a FANUC rendkívül reaktív és hozzáértő szervizcsapatát is azokban a ritka esetekben, amikor támogatásra van szüksége.

Joseph Martin

A Joseph Martin globális vezető szerepet tölt be az autóipari sebességváltó rendszerek alkatrészeinek csavarvágásában. Az 1946-ban alapított és a francia Alpok régió Chamonix-hoz közeli Vougy-ban található 20 000 m2-es létesítményében a vállalat nagy pontosságú rúd esztergálást végez olyan kulcsfontosságú autóipari alkatrészek gyártása során, mint a szolenoidok (amelyek a tengelykapcsolókat működtetik és a sebességváltást vezérlik). A teljes részegységek gyártására is szakosodott Joseph Martin mintegy 200 alkalmazottat foglalkoztat, akik hozzájárulnak a mintegy 25 millió eurós éves forgalom megtermeléséhez.

TUDJON MEG TÖBBET a Joseph Martin-ról
Success story featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots.

Váltson sebességet az automatizálással

"1990-ben szereztük be az első FANUC gépünket, egy ROBOCUT CNC huzalos EDM-et, egy hihetetlenül megbízható terméket, amely a mai napig üzemel" - kezdi Alexandre Pessey, a Joseph Martin műszaki vezetője. "Az 1990-es évek során további CNC gépekkel bővültünk, olyan FANUC vezérlésű gépeket választva, mint például a Tornos MultiSwiss többorsós esztergagépek.”

Most a Joseph Martin vougy-i gyártóüzemében a gyártás modern ROBOCUT huzalos szikraforgácsoló gépeket, ROBODRILL megmunkálóközpontokat és FANUC hattengelyes robotokat, például az LR Mate 200𝑖D/7L-t használ.

"Amikor 2015-ben automatizálnunk kellett saját vezérlő- és összeszerelő gépeinket, a hattengelyes robotokkal kapcsolatos igényeinket illetően a FANUC partnerségét választottuk" - magyarázza Pessey. "Mindig is nagyra értékeltük a FANUC termékek megbízhatóságát, valamint a vállalat értékesítés utáni szolgáltatásának minőségét."

Success story featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots.
Ügyfélvélemény

Alexandre Pessey

Műszaki menedzser

A FANUC France marnaz-i telephelye történetesen kevesebb mint 3 km-re van Joseph Martin vougy-i székhelyétől.

"Bár a FANUC teljes termékpalettáján rendkívül alacsony a meghibásodási arány, az állásidő esetén is nagyon jó a reakcióképességünk" - mondja Pessey. "A FANUC szerviz- és karbantartó csapata rendkívül gyorsan reagál, és a vállalat az egyetlen olyan gyártó a maga területén, amely a gépek teljes élettartama alatt fenntartja a pótalkatrész-ellátást."

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.

Míg Joseph Martin abban a szerencsés helyzetben van, hogy a FANUC egyik létesítménye közel van hozzá, a FANUC Europe a helyszíntől függetlenül kiváló műszaki támogatást és szolgáltatást nyújt. A vállalat mintegy 1000 embere foglalkozik ügyfélszolgálati és javítási tevékenységgel, és mindaddig támogatást nyújt, amíg az ügyfél FANUC termékát használja, időkorlátozás nélkül.

A rendkívül elégedett Pessey zárásként megjegyzi: "Ma is a FANUC-ot ajánlanám az ügyfélszolgálat, a termékválasztási tanácsadás, a szervizszolgáltatás és a pótalkatrészek elérhetősége miatt."

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.