Skip to main content
Image of LR Mate/7-9D (LR Mate 200iD/7L) from a left view. The FANUC LR Mate/7-9D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/7L

Az LR Mate 200𝑖D/7L egy sokoldalú 6 tengelyes robot, amely az LR Mate termékcsalád leghosszabb, 911 mm-es kinyúlásával rendelkezik. Többcélú ipari alkalmazásokhoz tervezték, a kompakt méretet a nagy kinyúlással ötvözi. Ez a modell alapfelszereltségként IP67-es védettséggel rendelkezik, így a legkülönbözőbb környezetben is megbízhatóságot biztosít. Kiválóan alkalmas kis hasznos terhek gyors kezelésére, és széleskörű lehetőségeket kínál, beleértve az integrált intelligens funkciókat (kamerakép- és erőérzékelés) és a különböző működési igényekhez igazított speciális alkalmazáscsomagokat.
Robot teherbírás
7 kg
Robot kinyúlás
911 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Nagyobb munkateljesítmény

Növelje termelékenységét nagy teljesítményű szervomotorokkal és rendkívül merev karral a nagy gyorsulás és gyors ciklusidő elérése érdekében. Élvezze a sima, rezgésmentes mozgást még nagy üzemi sebességnél is.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű integrálás

Egyszerűsítse az integrációt és csökkentse a költségeket a J3 tengelycsatlakozón található 6DI/6DO csatlakozónak köszönhetően, amely támogatja a megfogókat, valamint a beépített dupla mágnesszelepeket és a szabványos légvezetékeket.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

IP67 szabványos védelem

A lehető leghosszabb élettartam és a kiemelkedő üzemidő érdekében élvezze a víz- és porálló csukló és test előnyeit. Ideális választás poros, tömlővel teli és öntödei környezetben történő munkavégzéshez.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Csökkentse a ciklusidőt, és élvezze a rugalmasabb cellatervezés előnyeit, mivel az intelligens átfordítási képességével több robot dolgozhat egymás közelében.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Sokoldalúság minden helyzetben

Növelje a rugalmasságot és takarítson meg helyet a mennyezeti vagy szögben történő szereléssel. Zárt mechanikus egységeivel (IP67) akár közvetlenül egy szerszámgépbe is integrálható.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
7 kg
Robot kinyúlás
911 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate robotcsalád

Könnyű és kompakt. A nagy dolgok kis csomagokban érkeznek. Fedezze fel LR Mate sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Kávédarálók teljesen automatizált összeszerelése

Az olyan népszerű háztartási készülékek gyártásánál, mint a kávédarálók, számos tényező határozza meg a gyártás sikerességét. A kívánt szintű üzembiztonság és termelékenység csak jól strukturált, hatékony és célorientált folyamatokkal érhető el. E célok megvalósítását jelentősen megkönnyíti az automatizálás, amint azt a piacvezető Eugster/Frismag AG tapasztalatai is bizonyítják.
A vállalat 14 darab FANUC LR Mate ipari robotot, valamint a FANUC ZDT (Zero Down Time) megoldást alkalmazza, amelyek segítségével ma már 7 másodpercenként teljesen automatizált módon szerelnek össze egy kávédarálót. Az eredmény a folyamatos, megbízható termelés, a nagyobb hatékonyság és az optimalizált gyártási folyamatok.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

A kozmetikai gyártó felismerte a FANUC automatizálás szépségét

A törökországi Erkul Cosmetics számos minőségi és hatékonysági előnyt élvez, amelyeket a különféle nagy teljesítményű FANUC automatizálási termékek biztosítanak. Ez a gyorsan növekvő kozmetikai vállalat a FANUC megoldásai által nyújtott versenyképességi előnyökkel támogatva meghatározó mércéül szolgál ágazatában.

Particle filters production with the support of FANUC robots at the Czech Research & Development Institute SIGMA.
SIGMA

Robot Cell Established at Filter Manufacturer in Just 14 Days

When the COVID-19 pandemic swept across Europe, the need for effective particle filters to protect people from the virus was clear to see. FANUC, along with numerous other suppliers, sprang into action, in this case establishing a fully automated production cell to accelerate the manufacture of particle filters at the SIGMA Research & Development Institute in the Czech Republic.

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.
Joseph Martin

A FANUC megoldások biztosítják a siker fonalát a menetvágáshoz

A munkaerő-alapú termelésről az automatizált termelésre való áttérés néha ijesztőnek tűnhet. Mégis, a megfelelő technológiai partnerrel a fedélzeten olyan folyamatok, mint az automatizált megmunkálás és összeszerelés, viszonylag könnyedén megvalósíthatók, azonnal új szintre emelve a termelékenységet és a megbízhatóságot.