Skip to main content
Image of FANUC CNC 0i-TF Plus on a white background. Easy to use CNC for lathe.

0𝑖-TF Plus

A 0𝑖-TF Plus egy CNC esztergákhoz fejlesztett CNC vezérőrendszer, amelyet úgy optimalizáltak, hogy a szabványos CNC esztergák funkcionalitását bővítse. Ez tartalmazza az alapvető eszterga funckiókat, mégis testreszabható és professzionális technológiákat kínál, amelyek tökéletesen alkalmasak a magas minőségű felületmegmunkáláshoz és a ciklusidő csökkentéséhez. A 0𝑖-TF Plus akár 15 tengelyt képes kezelni egy csatornában és 18 tengelyt két csatornán, így minden igényt kielégít és ideális választás a megbízhatóságot kereső, belépő szintű CNC-felhasználók számára.
Max. vezérelt tengelyek összesen / útvonalanként
12/9
Maximális főorsó tengelyek száma / útvonalanként
6/4
Max. vezérelt útvonalak
2

Előnyök az Ön cége számára

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precíziós mérnöki munka

Érjen el hibátlan pontosságot: Növelje termékei minőségét a 0𝑖-TF Plus sorozat páratlan pontosságával és megbízhatóságával.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Intelligens csatlakoztathatóság

Zökkenőmentes integráció: Könnyedén csatlakozik az IoT-hez és a hálózatokhoz a valós idejű adatokért, optimalizálva a döntéshozatalt és a hatékonyságot.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Tartós teljesítmény

Megbízhatóság nehéz körülmények között: Számítson a 0𝑖-TF Plus sorozatra a következetes működés érdekében a keresletnek megfelelő környezetben, csökkentve az állásidőt.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Felhasználóbarát kezelőfelület

Egyszerű használat: Egyszerűsítse az összetett feladatokat az intuitív kezelőfelülettel, növelve a termelékenységet és csökkentve a képzési időt.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Energiahatékonyság

Környezetbarát műveletek: Alacsonyabb energiaköltségek és a fenntarthatóság támogatása energiahatékony tervezésével.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Első a szolgáltatás

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Tengelyvezérlés
Max. vezérelt tengelyek összesen / útvonalanként
12/9
Max. előtolási tengelyek összesen / útvonalanként
10/7
Maximális főorsó tengelyek száma / útvonalanként
6/4
Maximálisan vezérelhető tengelyek útvonalanként
4
Max. vezérelt útvonalak
2
Telepítés típusa
LCD kijelző változat
Igen
Önálló változat
Igen
Kapcsolódó egységek
LCD kijelző
Igen
LCD kijelző iHMI-hez
Igen
PC alapú kezelőfelület
Igen
PC alapú iHMI kezelőfelület
Igen
Érintőképernyős rendszerek
Igen
Kézi vezérlőegység
Igen
Kezelőpanel
Igen
PMC funkciók
I/O-k maximális száma
2048
I/O-LINK csatornák maximális száma
2
PMC csatornák maximális száma
3
Lépések maximális száma
100000
Blokk funkció
Igen
CNC funkciók
Dual Check Safety
Igen
Intelligens gépvezérlés
Igen
Program újraindítása
Igen
Program gyors újraindítása
Igen
Nano interpoláció
Igen
Fine Surface Technology
Igen
AI Contour Control
Igen
Macro Executor
Igen
C-Executor
Igen
FANUC Picture
Igen
FOCAS
Igen
Hibakompenzáció
Hibakompenzáció
Igen
Tool functions
Szerszámfunkciók
Igen
Szerszámkezelő rendszer
Igen
3D szerszámkompenzáció
Igen
Öttengelyes funkció
Döntött munkasík
Igen
Szerszámközéppont-vezérlés
Igen
Technológiák
Esztergálás
Igen
Köszörülés
Igen

Töltse le a további információkért

Letölthető dokumentációink segítségével hozzáférhet termékeink alapvető műszaki specifikációihoz és egyéb hasznos információkhoz, amelyek segítenek Önnek a könyebb döntéshozatalban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a FANUC termékeiből.

Testreszabáshoz

Illustration of FOCAS library

FOCAS Könyvtár

Turbózd fel CNC-műveleteidet! Csatlakozz könnyedén CNC-gépedhez Etherneten vagy optikai kábelen keresztül. Testreszabhatod a funkciókat, módosíthatod a makróprogramokat, és élvezheted az intuitív hozzáférést a fejlett CNC-eszközökhöz.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Képernyő testreszabása - FANUC PICTURE

A kezelőfelület és a HMI képernyők zökkenőmentes személyre szabása az összetett feladatokhoz. A páratlan testreszabhatóság, a továbbfejlesztett kezelőfelületek, a zökkenőmentes működés és a testre szabott vezérlőpanelek biztosítják a legjobb felhasználói élményt.
Image of CNC screen. Startup tool

Beállítási segédprogramok - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, ...

Javítsa ipari műveleteinek hatékonyságát eszközeinkkel. Egyszerűsítse a programozást, szabja testre a rendszereket és érjen el hatékony és pontos beállításokat a nagyobb termelékenység érdekében.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Növelje az automatizálást a legmodernebb szervotechnológiával. Tapasztalja meg a precizitást, a zökkenőmentes integrációt és az optimális teljesítményt. Tartós, energiahatékony, testreszabott támogatá
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI termikus kompenzáció

Tapasztalja meg az ipari gépek páratlan pontosságát és hatékonyságát. Megoldásunk minimalizálja a termikus változások káros hatásait a gépre, biztosítva a következetes pontosságot, a csökkentett állásidőt és a nagyobb termelékenységet.

Fedezze fel a termékcsaládot

Picture success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

0𝑖-MODEL F Plus sorozat

A legmagasabb igényű ügyfelek számára tervezett sorozat a teljesítményt, a könnyű kezelhetőséget és az egyszerű integrációt úgy egyesíti, mint még soha. Fedezze fel a 0𝑖-MODEL F Plus sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Akim Metal – SMB

A CNC eszterga-gyártó a FANUC segítségével veszi kézbe a termelés irányítását

Az egyre összetettebb műszaki alkatrészek világában a szerszámgépekkel szemben támasztott követelmények folyamatosan növekednek. Erre jó példa az esztergagép, amely a megmunkálóipar egyik alapvető berendezése. A törökországi székhelyű Akim Metal SMB márkája ma már olyan esztergagépeket gyárt, amelyek szervovezérlésű iker revolverfejekkel, programozható munkadarab-támaszokkal, hajtott szerszámokkal, programozható szegnyereggel és integrált automatizálási megoldásokkal rendelkeznek. Az egyre magasabb alkatrészminőség, ismétlési pontosság és termelékenység elérése érdekében a vállalat FANUC CNC-rendszereket alkalmaz az optimális folyamatirányítás biztosítására.

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.
Dener Group

A FANUC megoldásai segítik a gépgyártót a nemzetközi siker elérésében

A legtöbb gépgyártó tudja, hogy a nagyobb piaci részesedés megszerzéséhez erős, bizalmon alapuló beszállítói kapcsolatok kialakítására van szükség. A törökországi Dener Group jó példa erre, ahol a FANUC CNC-rendszerek, orsómotorok, szervoerősítők és tápegységmodulok bevezetése révén a vállalat a nemzeti és nemzetközi szerszámgéppiac jelentős szereplőjévé vált.

FANUC CNC Servo Learning Oscillation function lets your tool oscillate along the cutting direction to break chips effectively and efficiently in turning and drilling operations - without compromising accuracy. The oscillating tool produces small chips, avoiding the entanglement of large, twisted chips
ETASIS

Hosszú forgácsok feldarabolása a FANUC Servo Learning Oscillation funkcióval

Az esztergálásnál a hosszú, folyó forgács rontja a forgácsolás minőségét és a szerszám élettartamát. Az ETASIS, egy török szerszámgyártó cég megoldást keresett. A FANUC CNC-je a Servo Learning Oscillation funkciót kínálja, amely a szerszámot a vágási irány mentén oszcillálja, így fenntartja a minőséget és csökkenti a tisztítás szükségességét. Ez a megoldás elengedhetetlen a robotos gépkiszolgáláshoz, és kiküszöböli a forgács-törő berendezések szükségességét. Az ETASIS rendkívül elégedett az eredményekkel.