Skip to main content
Akim Metal – SMB

A CNC eszterga-gyártó a FANUC segítségével veszi kézbe a termelés irányítását

Az egyre összetettebb műszaki alkatrészek világában a szerszámgépekkel szemben támasztott követelmények folyamatosan növekednek. Erre jó példa az esztergagép, amely a megmunkálóipar egyik alapvető berendezése. A törökországi székhelyű Akim Metal SMB márkája ma már olyan esztergagépeket gyárt, amelyek szervovezérlésű iker revolverfejekkel, programozható munkadarab-támaszokkal, hajtott szerszámokkal, programozható szegnyereggel és integrált automatizálási megoldásokkal rendelkeznek. Az egyre magasabb alkatrészminőség, ismétlési pontosság és termelékenység elérése érdekében a vállalat FANUC CNC-rendszereket alkalmaz az optimális folyamatirányítás biztosítására.
How to produce Advanced Technology

Főbb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A modern SMB CNC esztergagépek felhasználói ma már jóval többet várnak el a hagyományos műveleteknél, mint a homlokesztergálás vagy a külső átmérők megmunkálása. A nagy teljesítményt igénylő forgácsolóüzemek számára minél több művelet elvégzésére képes egy esztergagép egyetlen befogásban, annál hatékonyabb a gyártás. Az SMB ennek az igénynek a kielégítésére kínálja meghatározó termékeit, például a TT850 és TT550 sorozatú ikerrevolver-fejes esztergagépeket. Mindezek mellett elengedhetetlen a folyamatok pontos szabályozása.

A megoldás

A megoldást a FANUC 0𝑖-TF Plus vezérlő biztosítja. Ez a kifejezetten esztergálási alkalmazásokhoz fejlesztett CNC-rendszer optimálisan támogatja a gépek funkcionalitását. Az Akim Metal SMB emellett a FANUC hajtás- és motortechnológiájának minőségére és megbízhatóságára, valamint a FANUC automatizálási megoldásaira és széles körű szakmai tapasztalatára is támaszkodik.

Az eredmény

A FANUC technológiájának köszönhetően az SMB esztergagépeinek felhasználói olyan további műveleteket is gyorsan, megbízhatóan, nagy ismétlési pontossággal és precízen végezhetnek el, mint a kúpesztergálás, a furatkészítés, a letörés, a horonymarás, a profileesztergálás, a menetvágás, a menetfúrás és a menetformázás. Az excentrikus alkatrészek megmunkálása sem jelent problémát, köszönhetően a FANUC vezérlés kétcsatornás funkciójának, amely az ikerrevolver-fejek egymástól független vezérlését teszi lehetővé. Egyszerűen fogalmazva: az SMB ikerrevolver-fejes esztergagépeinek felhasználói rövidebb idő alatt több munkát tudnak elvégezni.

Az Akim Metal SMB-ről

Az Akim Metal SMB több mint 50 éves tapasztalattal rendelkezik az esztergagépek gyártása terén olyan iparágak számára, mint az autóipar, a háztartásigép-gyártás, az ipari villamosmotorok gyártása és a repülőgépipar. Az isztambuli székhelyű vállalat integrált automatizálási rendszerekkel ellátott CNC esztergagépeket gyárt, hogy csúcstechnológiás megoldásokat kínáljon ügyfeleinek. Működésének alapját a minőség, a költséghatékonyság és a határidőre történő szállítás hármas elve, valamint az ügyfélközpontú szemlélet képezi. Az Akim Metal SMB rendelkezik ISO 9001, ISO/TS 16949 és ISO 14001 tanúsítványokkal.

TUDJON MEG TÖBBET AZ AKIM METAL-RÓL
Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

A FANUC CNC-rendszere optimálisan bővíti az esztergagép funkcionalitását

Az Akim Metal SMB tudására és tapasztalatára támaszkodva integrált automatizálási megoldásokkal felszerelt, csúcstechnológiás CNC esztergagépeket kínál ügyfelei számára. Erre jó példa a TT850C és TT550C sorozatú ikerrevolver-fejes esztergagép-család, amely nagy teljesítményű főorsóval, programozható munkadarab-támasszal, szervovezérelt revolverfejekkel, programozható szegnyereggel és opcionális hajtott szerszámokkal rendelkezik. E fejlett gépek vezérléséhez a vállalat FANUC CNC-rendszereket alkalmaz.
„K+F csapatunk szorosan együttműködik a FANUC-cal annak érdekében, hogy ügyfeleink teljes mértékben kihasználhassák a FANUC által kínált stabil és megbízható vezérlési infrastruktúra előnyeit” – mondta Ali Fazil Böyet, az Akim Metal ügyvezető igazgatója.
Az olyan megoldásoknak köszönhetően, mint a FANUC 0𝑖-TF Plus CNC és a kiemelkedő motortechnológia, az SMB esztergagépeinek felhasználói gyorsan, nagy ismétlési pontossággal és kiemelkedő precizitással végezhetnek olyan műveleteket, mint a homlokesztergálás, a külső átmérők esztergálása, a kúpesztergálás, a furatkészítés, a letörés, a hornyolás, a profileesztergálás, a menetvágás, a menetfúrás és a menetformázás.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

„Különösen azok az ügyfeleink profitálnak a FANUC vezérlések kiemelkedő teljesítményéből, akik nagy pontosságot kívánnak elérni excentrikus alkatrészek, például motorfőtengelyek gyártása során.”

Ügyfélvélemény

Ali Fazil Böyet

Ügyvezető igazgató

A FANUC 0𝑖-TF Plus által kínált kétcsatornás vezérlés lehetővé teszi a két revolverfej független működtetését. Ez a funkció kiemelkedő hatékonyságot biztosít a többtengelyes és összetett megmunkálási folyamatok során, miközben hozzájárul a rövid ciklusidők eléréséhez. Ennek eredményeként a felhasználók rövidebb idő alatt több megrendelést tudnak teljesíteni.
A CNC-rendszerek azonban csak egy részét képezik az Akim Metal SMB számára nyújtott FANUC megoldásoknak. A FANUC automatizálási technológiáinak köszönhetően a szerszámgépgyártó biztosíthatja ügyfelei számára a robotok zökkenőmentes integrációját, a szerszámcserélő rendszerek alkalmazását, valamint az automatikus be- és kirakodást. Emellett az Ipar 4.0-kompatibilis kommunikációs protokollok révén támogatja a gyártóüzemek digitalizációs folyamatait is.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

„A FANUC-kal kialakított szoros együttműködésünknek köszönhetően a legkorszerűbb automatizálási és CNC-technológiákat integráljuk gyártási folyamatainkba, és továbbra is nagy teljesítményű, megbízható gépeket gyártunk” – mondja. „Emellett a FANUC törökországi szerviz- és mérnökcsapatával folytatott szoros együttműködésünk lehetővé teszi, hogy hatékony gyártási folyamataink megszakítás nélkül működjenek.”
Az Akim Metal SMB szerint a FANUC technológiái segítségével a vállalat a jövőbe vezeti gyártását, miközben automatizálásra épülő és a digitális átalakulást támogató szerszámgépeivel megkülönbözteti magát az iparágban.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

„Meggyőződésünk, hogy a FANUC-kal folytatott együttműködésünk, amely a nagy pontosságot, a magas minőséget és a hatékonyságot ötvözi, a jövőben is jelentős mértékben hozzájárul majd a gyártástechnológiák fejlődéséhez” – zárja gondolatait Ali Fazil Böyet.

Merítsen ihletet!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel gyárautomatizálási megoldásaink széles körét, amelyeket részletes esettanulmányokon keresztül mutatunk be, és amelyek bármely gyártási folyamat optimalizálását és hatékonyabbá tételét támogatják.