30𝑖-B Plus
Megosztás
Emelje a precíziós megmunkálás színvonalát. A nagy sebességű, precíziós gépekhez tervezett FANUC 30𝑖-B Plus tökéletes megoldás a több tengelyt és többcsatornás megmunkálást kívánó összetett alkalmazásokhoz. A felhasználók széles körét kiszolgáló CNC vezérlő a könnyű kezelhetőséget páratlan pontossággal, megbízhatósággal és hatékonysággal ötvözi, így ideális szerszámgépek széles skálájához. Legyen szó akár többtengelyes esztergákról, 5 tengelyes megmunkálóközpontokról, fogazó- vagy transzfergépekről, a FANUC 30𝑖-B Plus optimális megoldást kínál.
Max. vezérelt tengelyek összesen / útvonalanként
96/24
Maximális főorsó tengelyek száma / útvonalanként
24/4
Max. vezérelt útvonalak
15
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Esettanulmányok
Alkalmazások
Iparágak
Inspirálódjon mások sikeréből
INHOM-98 Ltd.
Az INHOM-98 a FANUC berendezéseinek és szervizének magas minőségére támaszkodik
Egy gyár automatizálása során a rendszerek megbízhatósága ugyanolyan fontos, mint a hatékonyságuk. Egy kiváló karbantartási- és szervizszolgáltatás mindent befolyásolhat.
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
CNC marás
A CNC marás olyan megmunkálási eljárás, amely számítógép-vezérelt forgó vágószerszámokat használ a munkadarabról való anyageltávolításhoz, hogy a kívánt alakot hozza létre. Széles körben használják bonyolult geometriájú precíziós alkatrészek gyártására. A folyamat során a munkadarabot egy mozgatható asztalra rögzítik, és különböző szerszámokkal programozott utasítások alapján vágják, fúrják és alakítják az anyagot.
CNC köszörülés
A köszörülés egy precíziós megmunkálási folyamat, amely köszörűkövet használ megmunkálószerszámként a munkadarabról való anyageltávolításhoz. Finom felületeket és pontos méreteket ér el, különösen kemény anyagokon. A folyamat során egy forgó köszörűkövet használnak, amely a kívánt forma és méret eléréséhez anyagot választ le, és a modern gyártásban elengedhetetlen a sík, hengeres vagy kúpos felületek létrehozásához.
CNC esztergálás
A CNC gépek olyan megmunkálási folyamatok, amelynek során egy szerszámgép anyagot távolít el egy forgó munkadarabról, hogy pontos hengeres alakzatokat hozzon létre. Ideális összetett geometriájú és szűk tűréshatárokkal rendelkező alkatrészek gyártására. Az esztergaközpont vagy esztergapad teljesítményének maximalizálásához elengedhetetlen egy jó CNC, amely képes kezelni és optimalizálni az esztergálási folyamatok egész sorát. A termelékenység maximalizálása mellett egy jó CNC rugalmasságot is biztosít Önnek a kis tételek átfutási idejének csökkentéséhez.
WEDM
A WEDM (elektromos kisüléses megmunkálás) egy olyan precíziós gyártási eljárás, amely vékony, elektromosan töltött huzal segítségével bonyolult formákat és kontúrokat vág kemény fémekbe és vezető anyagokba. A huzal gyors elektromos kisülések sorozatát generálja, amelyek mechanikai erő alkalmazása nélkül, rendkívüli pontossággal munkálják az anyagot. Ez az érintésmentes módszer lehetővé teszi a rendkívül részletes, összetett, kiváló felületkezeléssel rendelkező alkatrészek gyártását, így nélkülözhetetlen a precíz megmunkálást igénylő iparágakban, például a repülőgépiparban, az orvostechnikában és a szerszámkészítésben.
5 tengelyes megmunkálás
Az 5 tengelyes CNC megmunkálás öt tengelyen - három lineáris (X, Y, Z) és két forgástengelyen - történő egyidejű mozgást jelent. Ez a képesség lehetővé teszi az összetett alkatrészek megmunkálását egyetlen felfogásból, jelentősen növelve a pontosságot és a hatékonyságot. A megmunkáló szerszám és a munkadarab ezen öt különböző tengely mentén történő mozgatásával az 5 tengelyes CNC rendkívül bonyolult formák és részletes alakzatok kimarására is képes.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Komplex megmunkálás a repülőgépipar számára
Optimalizálja a repülőgépipari gyártási folyamatokat a FANUC legkorszerűbb komplex megmunkálási megoldásaival!
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!
Elektronika
Automatizálási megoldásokat kínálunk az elektronikai gyárthoz és a tisztateres alkalmazásokhoz.
Komplex megmunkálás az orvostechnikai ipar számára
Orvosi gyártási kiválóság a FANUC technológiájával!