Skip to main content
ZPM GmbH

A FANUC biztosítja a hiányzó linket a ZPM-nél

Amikor a ZPM növelni akarta gép- és robotkihasználtságát, támogatni akarta a vállalat vertikálisan integrált gyártási stratégiáját és pontosabban le akarta térképezni a termelését, a FANUC MT-LINK𝑖 rendszeréhez fordult. Ezzel a fejlett szoftverrel a ZPM-hez hasonló gyártók felügyelhetik és kezelhetik egytől kétezer gép, robot és PLC rendszer adatait.
Success Story ZPM about MT-LINKi - FANUC Germany
Duration: 02:31min
German with English subtitles

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A munkaterhelés növekedésével egyértelművé vált, hogy a ZPM-nek egy teljesen skálázható, azonnal használható termelésfelügyeleti megoldást kell bevezetnie. Mivel azonban a vállalat németországi gyártóüzemében nagyszámú, különböző gyártótól származó gép és rendszer található, fontos volt egy olyan rendszer kiválasztása, amely márkafüggetlen kompatibilitást biztosít.

A megoldás

A ZPM a FANUC MT-LINK𝑖 rendszerét választotta, amely képes csatlakozni különböző gyártók szerszámgépeihez, robotjaihoz és PLC-ihez. Az MT-LINK𝑖 figyeli és vizualizálja az adatokat, miközben lehetővé teszi a kommunikációt egy felsőbb gazdarendszerrel, például a MES-sel (manufacturing execution system, gyártásvégrehajtási rendszer). Nincs szükség speciális hardverre, a beállítás gyors és egyszerű.

Az eredmény

Az MT-LINK𝑖 segítségével a ZPM nem csak az állásidőket és a szüneteket képes nyomon követni, hanem a beállítási időt is ellenőrizni tudja, valamint pontosabban tudja megjeleníteni és dokumentálni a szerszámgépek élettartamát és más paramétereket. A közvetlen nyereségre példaként említhetjük, hogy a ZPM gépkihasználtsága 80%-ról 90% fölé javult.

Zeulenroda Präzision Maschinenbau (ZPM)

A ZPM székhelye és gyártóüzeme 1991-re nyúlik vissza, székhelye és gyártóüzeme a németországi Zwickau közelében, Zeulenroda-Triebes-ben található. A vállalat felszereltsége a kis és közepes darabszámú, szabványos gépeken történő gyártásra, valamint az autóipar számára speciális gépekkel történő tömeggyártásra alkalmas. A ZPM 10.100 m²-es gyártócsarnokában minőségi, ár- és szállítási követelményeknek megfelelően gyárt alkatrészeket és összeszerelt egységeket nyomdai, szerszám- és textilipari gépekhez, valamint üzemépítési berendezésekhez, hidraulikus rendszerekhez, személygépkocsikhoz és haszongépjárművekhez.

TUDJON MEG TÖBBET A ZPM-RŐL
Turned to FANUC’s MT-LINKi. ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

A FANUC MT-LINK𝑖 segít a ZPM-nek növelni a gépek kihasználtságát

"Az 1990-es évek eleji megalakulásunk óta folyamatosan növekedünk és terjeszkedünk" - mondja Robby Reussner, a ZPM ügyvezető igazgatója. "Jelenleg mintegy 200 embert foglalkoztatunk, és különböző iparágaknak dolgozunk. Az autóipar, ahonnan indultunk, azonban még mindig a termelésünk több mint 50%-át adja".

A vállalat 2019 óta használja az MT-LINK𝑖-t. Ez a fejlett szoftver egy teljes mértékben skálázható szerszámgép-felügyeleti megoldás, amely képes felügyelni és kezelni egy vagy akár 2000 gép adatait is. Ebben a fejlett technológiában azonban sokkal több van, mint ami elsőre látszik.

"Ez nem csak egy szerszámgép-felügyeleti szoftver; olyan berendezéseket is integrálhat, mint a robotok, mérőgépek és kézi munkaállomások, beleértve azokat is, amelyek nem a FANUC-tól származnak" - magyarázza Reussner.

 

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

Az MT-LINK𝑖 bevezetése előtt a műszakváltások és szünetek miatt állásidőket kellett eltűrnünk. Most már jobban felismerjük ezeket a problémákat, és ennek megfelelően optimalizálunk, így a gépek kihasználtsága 80%-ról 90% fölé emelkedett.

Ügyfélvélemény

Robby Reussner

Ügyvezető igazgató

Harmadik féltől származó eszközök MT-LINK𝑖 rendszerhez való csatlakoztatása szabványos interfészeken, például az OPC UA-n és az MTConnect-en keresztül történik. A ZPM a rendszer használatából származó előnyök széles skáláját élvezheti. A vállalat például optimalizálni tudja a szüneteket és a gépek állásidejét, ellenőrizni tudja a beállítási időt, valamint pontosabban tudja megjeleníteni és dokumentálni a szerszámgépek élettartamát és más paramétereket.

„Az évek során a gyártási technológiák egyre kifinomultabbá és pontosabbá váltak” – mondja Reussner. „Ezért folyamatosan beruházunk a legújabb gépekbe és gyártási megoldásokba. A ma gyártott alkatrészek egyre pontosabbak a növekvő ügyféligényeknek megfelelően, ami azt jelenti, hogy az automatizálás kiemelt fontosságúvá vált. Jelenleg több gyártósoron is gyártunk, amelyek közül sok robotizált.”

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

A ZPM egy FANUC ROBODRILL megmunkálóközpontot és hat FANUC ipari robotot üzemeltet telephelyén, valamint számtalan más beszállítótól származó gépet és technológiát. A FANUC MT-LINK𝑖 segítségével a ZPM növelheti a gépek és robotok kihasználtságát, támogathatja a vállalat vertikálisan integrált gyártási stratégiáját, és pontosabban feltérképezheti az teljesítményt.

"A rendszerfelügyelet és -irányítás valóban segít az MT-LINK𝑖 által elérhetővé tett sokféle információval. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan tudunk javítani, ami természetesen költségoptimalizáláshoz vezet."

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek bármely gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.