The FANUC Roboshot α-S450iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Kis kapacitású

Ezt a gépet az orvosi, autóipari és műszaki műanyaggyártás igényeinek túlszárnyalására tervezték, a fröccsöntés kiválóságának mércéjét állítja fel. A gyártók világszerte szavaztak bizalmat, mivel páratlan megbízhatóságot és hatékonyságot, stabil gyártási folyamatokat és kiváló végtermékeket biztosít.
Záróerő
4500 kN | 450 tonf
Tie bar spacing, H×V
920x920 mm
Csiga átmérő (mm)
48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Fokozott sokoldalúság

A FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B sorozat nagyobb sebességet és nyomást, több csigaopciót és négytengelyes szervo-core vezérlést kínál.
Function to estimate the power consumption in advance

Legalacsonyabb energiafogyasztás

A FANUC szervo és energia-visszanyerés 50–70%-kal csökkenti a FANUC ROBOSHOT fogyasztását a hidraulikához, 10–15%-kal vs versenytársak. Kevés karbantartás, magas rendelkezésre állás, alacsony TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizitás és pontosság

A FANUC ROBOSHOT FANUC CNC szervo meghajtókat használ a precíz vezérléshez, maximális gyorsulást és kiemelkedő pontosságot, megbízhatóságot, valamint mozgás-, pozíció- és nyomásszabályozást biztosít.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Világelső CNC-megbízhatóság

65 év fejlesztéssel a FANUC ROBOSHOT a világ legmegbízhatóbb CNC-je. Felhasználóbarát, standard interfészekkel gyors feldolgozást és egyenletes minőséget biztosít.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

A FANUC ROBOSHOT minimalizálja a költségeket alacsony karbantartással, magas rendelkezésre állással, kevesebb alkatrésszel és kopással. Nincs gond a költségekkel.
Test Description

Élethosszig tartó gépi támogatás

Több mint 35 év tapasztalattal és precizitással a FANUC nagy megbízhatóságot és tartós minőséget biztosít, támogatva a hatékony működést.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Tartósság és hosszú élettartam

A FANUC megelőző karbantartási funkciókat kínál az élettartam növelésére, költségek csökkentésére, rendelkezésre állás növelésére és biztonság javítására.

Műszaki specifikációk

Záróegység
Záró mechanizmus
Double toggle
Záróerő
4500 kN | 450 tonf
Záróerő (megnövelt)
5000 kN | 500 tonf
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül
1000-350 mm
Szerszám nyitási út
900 mm
Illesztő gyűrű átmérője
200 mm
Tie bar spacing, H×V
920x920 mm
Platen size, H×V
1300x1300 mm
Minimum mould size, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Mozgó-állandó
Kilökő löket
250 mm
Maximális kilökő erő
150 kN | 15.0 tonf
Befecskendezőegység
Csiga átmérő (mm)
48
52
56
64
68
72
Adagnagyság (mm)
176
208
260
260
260
260
Max. űrtartalom (cm³)
318
442
640
836
944
1059
Düzni felszorítóerő
30 kN | 3.0 tonf
Düzni felszorítóerő (megnövelt)
50 kN | 5.0 tonf
Henger és csiga
Henger fűtőzónák száma
3
3
4
4
4
4
Pirométerek száma
1 Nozzle
Teljes fűtőteljesítmény (kW)
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6
Max. Injection Speed (mm/s)
240 (high duty)
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
434
509
591
772
871
977
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
25.2 | t
Max. Injection Speed (mm/s)
270
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
488
573
665
868
980
1099
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
25.2 | t

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

FANUC ROBOSHOT sorozat

Gyors befecskendezési sebesség, pontosság és precizitás. Fedezze fel FANUC ROBOSHOT sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT gépek egyszerűsítik a folyamatokat a SIMON számára

Nagy mennyiségű műanyag alkatrész; vékony falak; nulla hiba; rövid autóipari átfutási idő; szigorú energiahatékonysági követelmények. Egyre több gyártó néz szembe ezekkel a gyakori kihívásokkal és fektet válaszul a FANUC nagy teljesítményű, teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeibe. Közéjük tartozik a SIMON Plastics is.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizált erőforrások és fenntartható formázás a FANUC-nak köszönhetően

Az élelmiszer-csomagolóiparban a termelésnek gyorsnak, megbízhatónak és tisztának kell lennie. Nem csoda, hogy a Poloplast a FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépeit választotta. Az azonnali hatékonyságnövelés és energiamegtakarítás mellett a gépek fejlett szoftverfunkciói lehetővé teszik a vállalat számára a termelékenység további monitorozását és növelését, miközben bővítheti biológiailag lebomló termékeinek kínálatát.