The FANUC Roboshot α-S300iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Nagy kapacitású

Bemutatjuk a FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B sorozat robusztus, nagy kapacitású modelljét, amelyet az autóipar, a műszaki műanyag, a csomagolás és a fogyasztói alkatrészgyártás szigorú igényeinek kielégítésére terveztek. Fejlett képességeivel és páratlan teljesítményével ez a gép kiemelkedő hatékonyságot és precizitást kínál, így a kiváló fröccsöntési technológiát kereső gyártók számára az ideális megoldás.
Záróerő
3000 kN | 300 tonf
Tie bar spacing, H×V
810x710 mm
Csiga átmérő (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Fokozott sokoldalúság

A FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B sorozat nagyobb sebességet és nyomást, több csigaopciót és négytengelyes szervo-core vezérlést kínál.
Function to estimate the power consumption in advance

Legalacsonyabb energiafogyasztás

A FANUC szervo és energia-visszanyerés 50–70%-kal csökkenti a FANUC ROBOSHOT fogyasztását a hidraulikához, 10–15%-kal vs versenytársak. Kevés karbantartás, magas rendelkezésre állás, alacsony TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizitás és pontosság

A FANUC ROBOSHOT FANUC CNC szervo meghajtókat használ a precíz vezérléshez, maximális gyorsulást és kiemelkedő pontosságot, megbízhatóságot, valamint mozgás-, pozíció- és nyomásszabályozást biztosít.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Világelső CNC-megbízhatóság

65 év fejlesztéssel a FANUC ROBOSHOT a világ legmegbízhatóbb CNC-je. Felhasználóbarát, standard interfészekkel gyors feldolgozást és egyenletes minőséget biztosít.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

A FANUC ROBOSHOT minimalizálja a költségeket alacsony karbantartással, magas rendelkezésre állással, kevesebb alkatrésszel és kopással. Nincs gond a költségekkel.
Test Description

Élethosszig tartó gépi támogatás

Több mint 35 év tapasztalattal és precizitással a FANUC nagy megbízhatóságot és tartós minőséget biztosít, támogatva a hatékony működést.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Tartósság és hosszú élettartam

A FANUC megelőző karbantartási funkciókat kínál az élettartam növelésére, költségek csökkentésére, rendelkezésre állás növelésére és biztonság javítására.

Műszaki specifikációk

Záróegység
Záró mechanizmus
Double toggle
Záróerő
3000 kN | 300 tonf
Záróerő (megnövelt)
3500 kN | 350 tonf
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül
650-300 mm
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül (megnövelt)
750-300 mm
Szerszám nyitási út
600 mm
Illesztő gyűrű átmérője
160 mm
Tie bar spacing, H×V
810x710 mm
Platen size, H×V
1130x1030 mm
Minimum mould size, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Mozgó-állandó
Kilökő löket
200 mm
Maximális kilökő erő
80 kN | 8.0 tonf
Befecskendezőegység
Csiga átmérő (mm)
64
68
72
80
Adagnagyság (mm)
280
300
320
320
Max. űrtartalom (cm³)
901
1090
1303
1608
Düzni felszorítóerő
30 kN | 3.0 tonf
Düzni felszorítóerő (megnövelt)
50 kN | 5.0 tonf
Henger és csiga
Henger fűtőzónák száma
4
4
4
4
Pirométerek száma
1 Nozzle
Teljes fűtőteljesítmény (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9
Max. Injection Speed (mm/s)
160
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
220
200
185
150
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
220
200
185
150
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
514
581
651
804
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
400
400
300
200
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
14.9 | 14.9 t

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT sorozat

Gyors befecskendezési sebesség, pontosság és precizitás. Fedezze fel ROBOSHOT sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

A fröccsöntő üzem a FANUC segítségével alakítja jövőjét

A piacon számos műanyag fröccsöntőgép kapható, de a legtöbb modern gyártó a rugalmasságon, az energiahatékonyságon és a teljesítményen alapuló kulcsfontosságú tulajdonságokat keresi. Ennek eredményeképpen a nagy teljesítményű FANUC ROBOSHOT a gyors szerszámcserére és a teljesen elektromos, alacsony energiafogyasztásra való képességével bizonyított választás minden olyan műanyagtermék-gyártó számára, aki versenyképesebbé kíván válni és piaci részesedését szeretné növelni.A magyarországi székhelyű Viskiplast is ezt bizonyítja.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT gépek egyszerűsítik a folyamatokat a SIMON számára

Nagy mennyiségű műanyag alkatrész; vékony falak; nulla hiba; rövid autóipari átfutási idő; szigorú energiahatékonysági követelmények. Egyre több gyártó néz szembe ezekkel a gyakori kihívásokkal és fektet válaszul a FANUC nagy teljesítményű, teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeibe. Közéjük tartozik a SIMON Plastics is.