Viskiplast
A fröccsöntő üzem a FANUC segítségével alakítja jövőjét
A piacon számos műanyag fröccsöntőgép kapható, de a legtöbb modern gyártó a rugalmasságon, az energiahatékonyságon és a teljesítményen alapuló kulcsfontosságú tulajdonságokat keresi. Ennek eredményeképpen a nagy teljesítményű FANUC ROBOSHOT a gyors szerszámcserére és a teljesen elektromos, alacsony energiafogyasztásra való képességével bizonyított választás minden olyan műanyagtermék-gyártó számára, aki versenyképesebbé kíván válni és piaci részesedését szeretné növelni.A magyarországi székhelyű Viskiplast is ezt bizonyítja.
Megosztás
A FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgép mintegy 70%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a hidraulikus modellek.
A rendkívül rugalmas FANUC ROBOSHOT napi öt-hat szerszámcserét tesz lehetővé a Viskiplastnál.
A ROBOSHOT automatikus szerszám-záróerő meghatározás nagy könnyebbség, energiát takarít meg és kevésbé terheli a szerszámot.
A ROBOSHOT integrált szerszám- és kilökővédelme biztosítja, hogy a szerszám ne sérülhessen meg.
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Esettanulmányok
Alkalmazások
Iparágak
FANUC esettanulmányok
Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.
Fröccsöntés
A fröccsöntés egy rendkívül hatékony gyártási folyamat, amely lehetővé teszi az összetett, kiváló minőségű műanyag alkatrészek precíz és megismételhető gyártását. A fejlett automatizálást és robotikát alkalmazva ez a technológia elengedhetetlen a nagyüzemi gyártást igénylő iparágak számára, költséghatékony megoldásokat biztosítva anélkül, hogy a végtermék integritása vagy tulajdonságai sérülnének.