FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B
Megosztás
A különböző iparágakra, többek között a csatlakozóiparra, az autóiparra, az elektronikára, az orvostechnikai és a fogyasztási cikkek gyártására szabott modell a megbízhatóság és a teljesítmény megtestesítője. Akár bonyolult alkatrészek fröccsöntése az autóipar számára, akár kiváló minőségű elektronikai alkatrészek gyártása, FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B sorozatunk biztosítja a konzisztens eredményeket. A folyékony szilikon gumi (LSR) technológia elérhetőségének is köszönhetően ez a gép a sokoldalúságot igénylő alkalmazásokhoz a legjobb választás, a legnépszerűbb az igényes gyártók körében.
Záróerő
500 kN | 50 tonf
Tie bar spacing, H×V
360x320 mm
Csiga átmérő (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Esettanulmányok
Alkalmazások
Iparágak
Inspirálódjon mások sikeréből
TESY
TESY a hatékonyság felé vezető úton a ROBOSHOT-tal
A FANUC ROBOSHOT teljesen elektromos fröccsöntőgépétől a vásárlók magas termelési hatékonyságot, alacsony energiaköltséget és zajkibocsátást, valamint nagyszerű műszaki támogatást és szervizszolgáltatást várhatnak.
Poloplast
Optimalizált erőforrások és fenntartható formázás a FANUC-nak köszönhetően
Az élelmiszer-csomagolóiparban a termelésnek gyorsnak, megbízhatónak és tisztának kell lennie. Nem csoda, hogy a Poloplast a FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépeit választotta. Az azonnali hatékonyságnövelés és energiamegtakarítás mellett a gépek fejlett szoftverfunkciói lehetővé teszik a vállalat számára a termelékenység további monitorozását és növelését, miközben bővítheti biológiailag lebomló termékeinek kínálatát.
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Fröccsöntés
A fröccsöntés egy rendkívül hatékony gyártási folyamat, amely lehetővé teszi az összetett, kiváló minőségű műanyag alkatrészek precíz és megismételhető gyártását. A fejlett automatizálást és robotikát alkalmazva ez a technológia elengedhetetlen a nagyüzemi gyártást igénylő iparágak számára, költséghatékony megoldásokat biztosítva anélkül, hogy a végtermék integritása vagy tulajdonságai sérülnének.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Élelmiszerek és italok
Az élelmiszerek és italok a mi kenyerünk és vajunk. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy az élelmiszer- és italiparban használt robotok terén szerzett tapasztalatainkat az Ön javára fordíthassuk.
Elektronika
Automatizálási megoldásokat kínálunk az elektronikai gyárthoz és a tisztateres alkalmazásokhoz.
Fejlett fröccsöntés a repülőgépipar számára
Optimalizálja a repülőgépgyártást a FANUC fejlett fröccsöntési szakértelmével!
Fejlett fröccsöntés az autóipar számára
Autóipari fröccsöntési kiválóság a FANUC technológiájával!
Fejlett fröccsöntés az orvostechnika számára
Következetesség és megbízhatóság az orvosipari gyártási folyamatokban!
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!