Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S300iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B

Az autóipar, a műszaki műanyag, a csomagolás és a fogyasztói alkatrészgyártás kimagasló igényeinek kielégítésére tervezett gép a precíziós mérnöki munka bizonyítéka. Az iparág vezetői gyártóinak bizalmát elvezve, stabil teljesítményt és megbízhatóságot biztosít, így ideális választás a nagy volumenű gyártási feladatokra.
Záróerő
3000 kN | 300 tonf
Tie bar spacing, H×V
810x710 mm
Csiga átmérő (mm)
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Fokozott sokoldalúság

A FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B sorozat nagyobb sebességet és nyomást, több csigaopciót és négytengelyes szervo-core vezérlést kínál.
Function to estimate the power consumption in advance

Legalacsonyabb energiafogyasztás

A FANUC szervo és energia-visszanyerés 50–70%-kal csökkenti a FANUC ROBOSHOT fogyasztását a hidraulikához, 10–15%-kal vs versenytársak. Kevés karbantartás, magas rendelkezésre állás, alacsony TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizitás és pontosság

A FANUC ROBOSHOT FANUC CNC szervo meghajtókat használ a precíz vezérléshez, maximális gyorsulást és kiemelkedő pontosságot, megbízhatóságot, valamint mozgás-, pozíció- és nyomásszabályozást biztosít.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Világelső CNC-megbízhatóság

65 év fejlesztéssel a FANUC ROBOSHOT a világ legmegbízhatóbb CNC-je. Felhasználóbarát, standard interfészekkel gyors feldolgozást és egyenletes minőséget biztosít.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

A FANUC ROBOSHOT minimalizálja a költségeket alacsony karbantartással, magas rendelkezésre állással, kevesebb alkatrésszel és kopással. Nincs gond a költségekkel.
Test Description

Élethosszig tartó gépi támogatás

Több mint 35 év tapasztalattal és precizitással a FANUC nagy megbízhatóságot és tartós minőséget biztosít, támogatva a hatékony működést.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Tartósság és hosszú élettartam

A FANUC megelőző karbantartási funkciókat kínál az élettartam növelésére, költségek csökkentésére, rendelkezésre állás növelésére és biztonság javítására.

Műszaki specifikációk

Záróegység
Záró mechanizmus
Double toggle
Záróerő
3000 kN | 300 tonf
Záróerő (megnövelt)
3500 kN | 350 tonf
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül
650-300 mm
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül (megnövelt)
750-300 mm
Szerszám nyitási út
600 mm
Illesztő gyűrű átmérője
160 mm
Tie bar spacing, H×V
810x710 mm
Platen size, H×V
1130x1030 mm
Minimum mould size, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Mozgó-állandó
Kilökő löket
200 mm
Maximális kilökő erő
80 kN | 8.0 Increased tonf
Befecskendezőegység
Csiga átmérő (mm)
40
44
48
52
56
64
68
72
Adagnagyság (mm)
150
176
176
208
260
260
260
260
Max. űrtartalom (cm³)
188
268
318
442
640
836
944
1059
Düzni felszorítóerő
30 kN | 3.0 tonf
Düzni felszorítóerő (megnövelt)
50 kN | 5.0 tonf
Henger és csiga
Henger fűtőzónák száma
3
3
3
3
4
4
4
4
Pirométerek száma
1 Nozzle
Teljes fűtőteljesítmény (kW)
16.5
17.9
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6
Max. Injection Speed (mm/s)
240 (high duty)
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
301
364
434
509
591
772
871
977
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
300
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
14.2 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
270
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
339
410
488
573
665
868
980
1099
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
300
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
14.2 | - t

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

FANUC ROBOSHOT sorozat

Gyors befecskendezési sebesség, pontosság és precizitás. Fedezze fel FANUC ROBOSHOT sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizált erőforrások és fenntartható formázás a FANUC-nak köszönhetően

Az élelmiszer-csomagolóiparban a termelésnek gyorsnak, megbízhatónak és tisztának kell lennie. Nem csoda, hogy a Poloplast a FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépeit választotta. Az azonnali hatékonyságnövelés és energiamegtakarítás mellett a gépek fejlett szoftverfunkciói lehetővé teszik a vállalat számára a termelékenység további monitorozását és növelését, miközben bővítheti biológiailag lebomló termékeinek kínálatát.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY a hatékonyság felé vezető úton a ROBOSHOT-tal

A FANUC ROBOSHOT teljesen elektromos fröccsöntőgépétől a vásárlók magas termelési hatékonyságot, alacsony energiaköltséget és zajkibocsátást, valamint nagyszerű műszaki támogatást és szervizszolgáltatást várhatnak.