Skip to main content
Sopi

A vezető OEM gyártó FANUC ROBOSHOT gépekkel növeli az energiahatékonyságot

Bár a villamosenergia-árak a 2020 és 2022 közötti jelentős emelkedéseket követően 2023-ban és 2024-ben stabilizálódtak, továbbra is számottevően magasabbak a járvány előtti szinteknél. Számos szakértő szerint az energiaárak az évtized hátralévő részében, sőt akár azt követően is magasak maradhatnak. A gyártóvállalatok számára az egyik leghatékonyabb válasz erre a kihívásra az energiahatékony gépekbe történő beruházás, mint amilyen a FANUC ROBOSHOT elektromos fröccsöntőgép.
This video is about Fanuc @Sopi
Fanuc @Sopi
Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Főbb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

Az emelkedő energiaköltségek ellensúlyozása érdekében egy, a vegyipar számára automatizált adagolórendszereket gyártó vezető vállalat olyan beruházási stratégiát dolgozott ki, amely kizárólag energiahatékony gyártóberendezések alkalmazására épül.

A megoldás

A szlovéniai székhelyű Sopi d.o.o. a FANUC-ot és annak teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgép-sorozatát választotta. A ROBOSHOT gépek 50-70%-kal kevesebb energiát fogyasztanak a hidraulikus gépekhez képest, és 5-10%-kal kevesebbet más elektromos fröccsöntőgépeknél. További fenntarthatósági előnyeik közé tartozik, hogy nincs szükség hidraulikaolajra és annak újrahasznosítására, alacsonyabb a környezetbe kibocsátott hőmennyiség, valamint kevesebb alkatrészt tartalmaznak. A Sopi jelenleg nyolc ROBOSHOT gépet üzemeltet.

Az eredmény

A FANUC ROBOSHOT energiahatékony fröccsöntőgépeibe történő előrelátó beruházásnak köszönhetően a Sopi 2020-hoz képest 42%-kal csökkentette villamosenergia-felhasználását, annak ellenére, hogy közel kétszeres mennyiségű granulátumot dolgoz fel. A vállalat becslése szerint a FANUC ROBOSHOT gépek nélkül a jelenlegi (2025-ös) villamosenergia-fogyasztása 77%-kal lenne magasabb a 2020-as szinthez képest.

A Sopi d.o.o.-ról

A Sopi (Systematic Optimizations Packaging Industry) d.o.o. egy 2006-ban alapított fejlesztési és technológiai vállalat, amely a vegyipar számára készített, automatizált adagolási megoldások fejlesztésére és gyártására specializálódott. A vállalat célja a világ leginnovatívabb adagolórendszereinek megalkotása, modern technológiákra, kiváló minőségű alapanyagokra és átgondolt terméktervezésre építve, hogy ügyfelei számára egyszerű és hatékony használatot biztosítson. A szlovéniai Komendában működő vállalat termelésének közel 100%-át exportpiacokon értékesíti.

Tudjon meg többet a Sopiról
Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

A ROBOSHOT gépek segítségével a Sopi megduplázta termelését és csökkentette villamosenergia-felhasználását

„A kiváló színvonalú szolgáltatásainkról és globális szállítási képességünkről ismert vállalatként a vegyipar számára gyártott ragasztóanyag-adagolók fejlesztésének és gyártásának szakértői vagyunk” – mondja Blaž Hostnik, a Sopi alapítója, vezérigazgatója és ügyvezetője. „Kiemelt figyelmet fordítunk a műanyagok környezetbarát és ésszerű felhasználására.”


A Sopinál kiemelt jelentősége van a legkorszerűbb gyártástechnológiákba történő beruházásoknak, mivel a vállalat tisztában van azzal, hogy az intelligens, precíz és megbízható megoldások biztosítják az optimális teljesítményt és a vevői elégedettséget a különböző iparágakban. Az új beruházásokkal szemben azonban egy alapvető elvárás mindig megfogalmazódik: a kategóriájában kiemelkedő energiahatékonyság.


„A villamosenergia-költségek drasztikus emelkedése az elmúlt években különösen komoly kihívást jelentett számunkra” – teszi hozzá. „A folyamatstabilitással és az ismételhetőséggel kapcsolatos folyamatos elvárásainkkal együtt ez arra ösztönzött bennünket, hogy megfelelő megoldást találjunk. A FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépekre épülő megközelítése pontosan megfelelt ezeknek a kihívásoknak. Sőt, a ROBOSHOT gépek energiahatékonysága rendkívül pozitív meglepetést okozott számunkra.”

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

A Sopi korszerű szlovéniai gyártóüzemében összesen nyolc teljesen elektromos FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgép üzemel. A FANUC régóta elkötelezett az olyan teljesen elektromos gépek fejlesztése és gyártása mellett, mint a ROBOSHOT, amelyek támogatják a gyártóvállalatokat környezetvédelmi céljaik és kibocsátáscsökkentési törekvéseik megvalósításában.

Sopi case study website quote picture
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

„2020-ban 790 MWh villamos energiát használtunk fel 240 tonna, túlnyomórészt polietilén alapú granulátum feldolgozásához. Ma, 2025-ben már 550 tonnát dolgozunk fel, miközben mindössze 460 MWh energiát fogyasztunk. Ez 42%-os csökkenést jelent annak ellenére, hogy több mint kétszeresére nőtt a feldolgozott granulátum mennyisége. Becsléseink szerint a FANUC ROBOSHOT gépek nélkül az idei villamosenergia-felhasználásunk közel 1400 MWh lenne, ami 77%-kal haladná meg a 2020-as szintet.
A FANUC szer...

Ügyfélvélemény

Blaž Hostnik

Alapító, vezérigazgató és igazgató

Ez a pozitív eredmény különösen fontos a Sopi számára, amely elkötelezett a természeti erőforrások megőrzése és a környezeti terhelés csökkentése iránt. Fenntartható működési gyakorlataival és környezetbarát alapanyagok alkalmazásával a vállalat hozzájárul egy fenntarthatóbb jövő megteremtéséhez.
A Sopi jelenleg integrálja a ROBOSHOT-LINK𝑖2 rendszert saját MES (Manufacturing Execution System) gyártásirányítási rendszerébe, amely még jobb folyamatfelügyeletet és nagyobb védelmet biztosít a hibákkal szemben. A ROBOSHOT-LINK𝑖2 a ROBOSHOT gépek folyamatos monitorozásával, elemzésével és optimalizálásával javítja az általános működési hatékonyságot, emellett támogatja a Sopi megelőző karbantartási stratégiáit, és megkönnyíti a jövőbeni beruházásokkal kapcsolatos döntéshozatalt is.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

A Sopi telephelyén további FANUC technológiák is működnek, többek között ROBODRILL CNC megmunkálóközpontok, valamint különböző ipari és kollaboratív robotok.
„Legjelentősebb megtakarításunkat egy kartondoboz-összeszerelő egység fejlesztésével értük el, ahol egy FANUC 6 tengelyes ipari robotot alkalmaztunk. A beruházás mindössze két év alatt megtérült” – mondja Hostnik.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Merítsen ihletet!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.