Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S30iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B

Ez a kompakt gép kiválóan alkalmas a mikrofröccsöntési alkalmazásokra, és olyan iparágak precíziós gyártására specializálódott, mint a lencsék, optikák és fogaskerekek. A megbízhatóságra és pontosságra összpontosító FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B sorozatunk stabil teljesítményt biztosít, és magabiztosan megfelel a különböző ágazatok szigorú szabványainak.
Záróerő
300 kN | 30 tonf
Tie bar spacing, H×V
310x290 mm
Csiga átmérő (mm)
14, 16, 18, 20, 22 mm
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Fokozott sokoldalúság

A FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B sorozat nagyobb sebességet és nyomást, több csigaopciót és négytengelyes szervo-core vezérlést kínál.
Function to estimate the power consumption in advance

Legalacsonyabb energiafogyasztás

A FANUC szervo és energia-visszanyerés 50–70%-kal csökkenti a FANUC ROBOSHOT fogyasztását a hidraulikához, 10–15%-kal vs versenytársak. Kevés karbantartás, magas rendelkezésre állás, alacsony TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizitás és pontosság

A FANUC ROBOSHOT FANUC CNC szervo meghajtókat használ a precíz vezérléshez, maximális gyorsulást és kiemelkedő pontosságot, megbízhatóságot, valamint mozgás-, pozíció- és nyomásszabályozást biztosít.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Világelső CNC-megbízhatóság

65 év fejlesztéssel a FANUC ROBOSHOT a világ legmegbízhatóbb CNC-je. Felhasználóbarát, standard interfészekkel gyors feldolgozást és egyenletes minőséget biztosít.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

A FANUC ROBOSHOT minimalizálja a költségeket alacsony karbantartással, magas rendelkezésre állással, kevesebb alkatrésszel és kopással. Nincs gond a költségekkel.
Test Description

Élethosszig tartó gépi támogatás

Több mint 35 év tapasztalattal és precizitással a FANUC nagy megbízhatóságot és tartós minőséget biztosít, támogatva a hatékony működést.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Tartósság és hosszú élettartam

A FANUC megelőző karbantartási funkciókat kínál az élettartam növelésére, költségek csökkentésére, rendelkezésre állás növelésére és biztonság javítására.

Műszaki specifikációk

Záróegység
Záró mechanizmus
Double toggle
Záróerő
300 kN | 30 tonf
Max. és min. szerszám magasság vendéglappal
330-150 mm
Szerszám nyitási út
230 mm
Illesztő gyűrű átmérője
100 mm
Tie bar spacing, H×V
310x290 mm
Platen size, H×V
440x420 mm
Minimum mould size, H×V
175x165 mm
Maximum mould weight - Double platen
150-150 Mozgó-állandó
Kilökő löket
60 mm
Maximális kilökő erő
8 kN | 0.8 tonf
Befecskendezőegység
Csiga átmérő (mm)
14
16
18
20
22
Adagnagyság (mm)
56
56
75
75
75
Max. űrtartalom (cm³)
9
11
19
24
29
Düzni felszorítóerő
9 kN | 0.9 tonf
Henger és csiga
Henger fűtőzónák száma
3
3
3
3
3
Pirométerek száma
1 Nozzle
Teljes fűtőteljesítmény (kW)
2.4
2.8
3.1
3.5
3.8
Max. Injection Speed (mm/s)
600
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
250
280
280
270
220
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
250
250
260
270
220
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
92
120
152
188
228
Max. fröccsöntési nyomás (megemelt fröccsnyomás) (MPa)
-
330
300
-
-
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
2.0 | t

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT sorozat

Gyors befecskendezési sebesség, pontosság és precizitás. Fedezze fel ROBOSHOT sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT gépek egyszerűsítik a folyamatokat a SIMON számára

Nagy mennyiségű műanyag alkatrész; vékony falak; nulla hiba; rövid autóipari átfutási idő; szigorú energiahatékonysági követelmények. Egyre több gyártó néz szembe ezekkel a gyakori kihívásokkal és fektet válaszul a FANUC nagy teljesítményű, teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeibe. Közéjük tartozik a SIMON Plastics is.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizált erőforrások és fenntartható formázás a FANUC-nak köszönhetően

Az élelmiszer-csomagolóiparban a termelésnek gyorsnak, megbízhatónak és tisztának kell lennie. Nem csoda, hogy a Poloplast a FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépeit választotta. Az azonnali hatékonyságnövelés és energiamegtakarítás mellett a gépek fejlett szoftverfunkciói lehetővé teszik a vállalat számára a termelékenység további monitorozását és növelését, miközben bővítheti biológiailag lebomló termékeinek kínálatát.