Skip to main content
Swissmint

FANUC robotok automatizálják az érmegyártást a Swissmintnél

A teljes pénzverési folyamat automatizálása az egyes érméktől a kész raklapos dobozokig nem kis teljesítmény. EAzonban ez a feladat állt a Swissmint, a Svájci Szövetségi Pénzverde előtt. Annak érdekében, hogy ez az összetett koncepció valósággá váljon, a Swissmint nagy teljesítményű FANUC robotokat vet be olyan feladatokban, mint a komissiózás és elhelyezés, a dobozok összeszerelése és a palettázás.
Video Swissmint case study. (Switzerland)
Picking, Packing and palletising of coins and coin boxes.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A Swissmint korábban meglévő, érmék gyártására és csomagolására szolgáló létesítménye elérte természetes élettartamának végét. Az optimális megoldás keresésekor az autonómia, a könnyű kezelhetőség és a kompakt elrendezés voltak a legfőbb tényezők, amelyek a Swissmint prioritási listájának élén álltak.

A megoldás

A FANUC kategóriavezető ipari robotjainak hármasa már teljes mértékben üzemképes a Swissmintnél: LR Mate 200𝑖D, LR-10𝑖A/10 és M-20𝑖D/25 modellek. A robotok olyan fontos feladatokat látnak el, mint például az érmetekercsek csomagolása, a dobozok felállítása és a raklapozás. Ez utóbbi feladat tekintetében a megoldás a FANUC PalletTool® szoftverét használja ki az egyenetlen palettázási minták beállításának felgyorsítására. beállítását.

Az eredmény

A három FANUC ipari robot üzembe helyezésével a Swissmint mostantól teljesen automatizált folyamattal rendelkezik, amely az egyes pénzérmék verésétől a raklapokon elhelyezett, dobozolt érmétekercsekig terjed. Bizonyos műveletek ciklusideje, például az érmetekercsek rétegeinek kialakítása, kevesebb mint 1 másodperc. A könnyű kezelhetőség és a kompakt elrendezés mellett ez a nagy teljesítményű, megbízható rendszer segít a Swissmintnek abban, hogy a svájci érmék és a gyűjtői érmék verésének új korszakába lépjen.

A Swissmint-ről

A Swissmint, a svájci szövetségi pénzverde a kormány Szövetségi Pénzügyi Igazgatóságának része. A 17 alkalmazottat foglalkoztató, Bernben található létesítmény a Svájci Államszövetség megbízásából biztosít napi tranzakciókhoz szükséges forgalmi érméket. Emellett emlékérméket is ver, főként ezüstből és aranyból, beleértve a világhírű Vreneli-t is.

TUDJON MEG TÖBBET A Swissmintről
Images Swissmint case study.
Image building.

A FANUC robotok értéket teremtenek az érmék verésében

Mivel a Swissmint meglévő pénzverdéje kora miatt leszerelésre került, a szervezet nyilvános pályázatot írt ki annak felváltására. Adrian Richli, a Swissmint technológiai vezetője szerint az új rendszerrel szemben támasztott kötelező kritériumok közé tartoztak: „Elrendezés, autonómia, kompakt elrendezés és könnyű kezelhetőség”.  

A Soldati AG, az emmeni székhelyű, egyedi gépek gyártására és automatizálására specializálódott cég, határozott és átfogó ajánlata alapján nyerte el a pályázatot.

Images Swissmint case study
Handling of coin rolls by LR-10iA/10.

„A Swissmint egy olyan automatizálási rendszert szeretett volna, amely mindent automatizálni tud az egyes érméktől a raklapos dobozokig, beleértve az ellenőrzési folyamatokat is” – magyarázza Oliver Heinrich, a Soldati AG termékmenedzsere és fejlesztője. "A legnagyobb kihívást az jelentette, hogy az egyes érmenyomatokat 1 másodperc alatt feldolgozzuk. Mi azonban nagyon innovatívak vagyunk, és új módszert találtunk arra, hogy az előírt ciklusidőn belül teljes rétegekké formáljuk az érmétekercseket. Ez kulcsfontosságú volt a projekt sikeréhez, mivel a ciklusidő minimalizálása itt a rendszer összes további részére hatással van.”

Heinrich szerint a FANUC kiterjedt termékportfóliója megkönnyítette a Soldati számára az optimális robotok azonosítását az adott feladatokhoz.

Images Swissmint case study. Testimonial Oliver.

A projekt teljes sikerrel zárult. Nagyon kis helyen egy nagy teljesítményű rendszert építettünk, amely egy másodperc alatt képes egy tekercs érmét előállítani.

Ügyfélvélemény

Oliver Heinrich

Termékmenedzser és fejlesztő a Soldati AG-nál

A Swissmint-nél a rendszer automatizálásának különböző fázisait tekintve a vert érmék különálló tekercsekben kerülnek az első robotcellába, amelyek már megelőzőleg olyan folyamatokon mentek keresztül, mint a mérlegelés és a nyomtatás (a tekercs külső oldalán).

A robotcellában egy FANUC LR-10𝑖A/10 ipari robot, amely ideális a különböző függőleges felszedési és gépkezelési alkalmazásokhoz, készíti elő a dobozokat. Automatikusan megfogtja, felállítja, összefűzi és az érmetekercs-csomagoló rendszerbe helyezi őket. Az érmetekercseket nagy sebességgel rétegekbe igazítják, mielőtt egy FANUC LR Mate 200𝑖D kompakt ipari robot egyszerre 10 tekercset felvesz és a dobozokba helyez. 

A rendszer ezt követően a pántolási, mérlegelési és nyomtatási műveletek előtt minden egyes doboz fedelét külön-külön lezárja. A dobozok ezután átkerülnek a címkézőegységhez.

Egy másik különleges kihívást jelentett a Swissmint által elvárt szokatlanul egyenetlen raklapozási minták megkönnyítése. Itt egy speciális robotmegfogó és palettázó program, amelyet könnyedén készítettek a FANUC PalletTool® palettázó szoftverével, könnyedén elvégzi ezt az egyébként összetett feladatot. A PalletTool® programmal egy FANUC M-20𝑖D/25 ipari robot nagy sebességű mozgását és bizonyított ismétlési pontosságát használja fel a kicsi, de nehéz dobozok megfelelő pozícióba helyezéséhez a raklapon.

Images Swissmint case study.
Palletising of boxes of rolled coins by M-20iD/25.

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.