LR-10𝑖A/10
Inspirálódjon
Inspirálódjon mások sikeréből
FANUC robotok automatizálják az érmegyártást a Swissmintnél
A teljes pénzverési folyamat automatizálása az egyes érméktől a kész raklapos dobozokig nem kis teljesítmény. EAzonban ez a feladat állt a Swissmint, a Svájci Szövetségi Pénzverde előtt. Annak érdekében, hogy ez az összetett koncepció valósággá váljon, a Swissmint nagy teljesítményű FANUC robotokat vet be olyan feladatokban, mint a komissiózás és elhelyezés, a dobozok összeszerelése és a palettázás.
Biztonságos tér az implantátumok megmunkálásához
A gépkiszolgálás (be- és kirakodás) az ipari robotok egyik legnépszerűbb alkalmazása a munkaerőköltségek kiküszöbölése és a nagyobb termelési teljesítmény miatt. Egy forgalmas ipari üzemben azonban hogyan lehet biztosítani az ilyen gyors és nagy teljesítményű berendezés közelében dolgozók biztonságát? A FANUC Dual Check Safety technológia használata a világvezető orvostechnológiai vállalatnál, a Smith+Nephew-nél bizonyítja az optimális megoldást.
Success of FANUC Robot Cell Leads to New Revenue Stream
What do most contract machining companies consider when looking to reach the next level of efficiency, productivity and reliability? The answer, of course, is automation. For this very reason, Germany-based WU Mechanische Werkstätte GmbH built an automation cell -featuring a FANUC industrial robot - for loading and unloading one of its own machine tools. Two years later, a visitor liked the concept so much he asked WU to build him one. This marked the beginning of an additional revenue stream based on the design and build of automation cells featuring high-performance industrial robots from FANUC.