Skip to main content
The FANUC M-20/25-18D is a slim and strong industrial handling robot.

M-20𝑖D/25

A kis helyigény mellett kimagasló teljesítményt nyújtó M-20𝑖D/25 ideális választás gépek be- és kirakodására, alkatrészek kezelésére és pozicionálására zsúfolt gyártási környezetben. A kiváló hozzáférhetőség érdekében kompakt kar- és csuklókialakítással rendelkezik, míg optimalizált felépítése és hajtásrendszere lényegesen nagyobb tengelysebességet és mozgási teljesítményt tesz lehetővé. Az 1831 mm-es aktív munkatartománynak köszönhetően tágas munkaterületet biztosít, nagy merevsége pedig ±0,02 mm-es ismétlési pontosságot eredményez. A teljesítmény és a megbízhatóság tökéletes kombinációjaként az M-20𝑖D/25 növeli az áteresztőképességet, így hozzájárul a termelékenység és a jövedelmezőség fokozásához.
Robot teherbírás
25 kg
Robot kinyúlás
1831 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Csökkentett interferencia kockázat

Az ívelt J2 kar minimalizálja az interferenciát és csökkenti a közeli akadályokkal való ütközés kockázatát a simább és biztonságosabb működés érdekében.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

IP67 szabványos védelem

A víz- és porálló kar és csukló, valamint a sima felületek a lehető leghosszabb élettartam és a kiemelkedő üzemidő érdekében.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Üreges csukló a nagy kábeligényű berendezésekhez

Kerülje el a beakadás és a kábelkopás kockázatát azáltal, hogy minden kábelt a robot nagy, 57 mm átmérőjű, üreges csuklóján és karján keresztül vezet.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű integráció és optimalizált kábel élettartam

Egyszerűsítse az integrációt és védje meg a kábeleket egy teljesen integrált kábelelvezető rendszerrel, amely a kábeleket a robot üreges karján, csuklóján és testén keresztül vezeti.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Használja ki ennek a sokoldalú robotmodellnek az előnyeit, amely mennyezeti, padlós és tetszőleges szögű rögzítési lehetőségekkel rendelkezik, így tökéletesen alkalmas szűk helyekre, ahol a rugalmasság elengedhetetlen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
25 kg
Robot kinyúlás
1831 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

M-20 sorozat

Kategóriájukban piacvezetők hasznos teherbírás, kinyúlás és tengelysebesség terén. Ismerje meg az M-20 sorozatot most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

FANUC robotok automatizálják a precíz autóipari folyamatot

Az autóipari alkalmazások a legigényesebb automatizálási feladatok közé tartoznak az egész iparban. Természetesen a gyors sebesség és a nagy termelékenység kulcsfontosságú mérőszámok, de ebben a konkrét projektben a pontosság és a megismételhetőség is fontos volt a prioritási listán. Ennyi követelmény mellett a FANUC ipari robotok voltak azok, amelyek megfeleltek a célnak.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

FANUC robotok automatizálják az érmegyártást a Swissmintnél

A teljes pénzverési folyamat automatizálása az egyes érméktől a kész raklapos dobozokig nem kis teljesítmény. EAzonban ez a feladat állt a Swissmint, a Svájci Szövetségi Pénzverde előtt. Annak érdekében, hogy ez az összetett koncepció valósággá váljon, a Swissmint nagy teljesítményű FANUC robotokat vet be olyan feladatokban, mint a komissiózás és elhelyezés, a dobozok összeszerelése és a palettázás.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

FANUC robotok triója növeli a csomagolási hatékonyságot az Inoverde-nél

Egy gyorsan forgó, friss élelmiszereket forgalmazó üzemben az automatizált csomagolási műveleteken keresztüli hatékonyság a legfontosabb, hogy lépést tartson a kereslettel. E megközelítés melléktermékeként a robotokat alkalmazók az alkalmazottak fizikai megterhelésének csökkenését, a kényes termékek, például a gyümölcsök és zöldségek kíméletesebb kezelését, valamint az egységesebb és megismételhetőbb folyamatot is élvezhetik. A legújabb gyárak között, amelyek mindezen hozzáadott értéket kihasználják, van az Inoverde, a nagy élelmiszer-forgalmazó cég Bätterkindenben (Svájc) található létesítménye, ahol a sárgarépa töltési, csomagolási és raklapozási műveleteit három FANUC ipari robot bevezetésével javították.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Kávédarálók teljesen automatizált összeszerelése

Az olyan népszerű háztartási készülékek gyártásánál, mint a kávédarálók, számos tényező határozza meg a gyártás sikerességét. A kívánt szintű üzembiztonság és termelékenység csak jól strukturált, hatékony és célorientált folyamatokkal érhető el. E célok megvalósítását jelentősen megkönnyíti az automatizálás, amint azt a piacvezető Eugster/Frismag AG tapasztalatai is bizonyítják.
A vállalat 14 darab FANUC LR Mate ipari robotot, valamint a FANUC ZDT (Zero Down Time) megoldást alkalmazza, amelyek segítségével ma már 7 másodpercenként teljesen automatizált módon szerelnek össze egy kávédarálót. Az eredmény a folyamatos, megbízható termelés, a nagyobb hatékonyság és az optimalizált gyártási folyamatok.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

FANUC robots enable 24/7 CNC machining at RADMOT

Automated CNC machining cells comprising various machine tools and robots require astute design and integration. So why not simplify the process by turning to the world’s most prominent manufacturer of both CNC machine tools and robots: FANUC. That was precisely the strategy of RADMOT, a major Poland-based provider of machining services when it wanted to implement a new CNC milling cell involving three machining centres and two robots that could run unmanned 24 hours a day, 7 days a week – without any collisions between robots.