Skip to main content
Image of LR Mate/7-7D-5X (LR Mate 200iD/7H) from a right view. The FANUC LR Mate/7-7D-5X is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/7H

Az LR Mate 200𝑖D/7H egy 5 tengelyes robot, amely ideális nagy sebességű feladatokhoz, és könnyen beilleszthető szűk helyekre. Ez a modell számos testreszabási lehetőséget kínál, beleértve az intelligens funkciókat, mint például a kamerarendszerek és a személyre szabott alkalmazáscsomagok. Alkalmazkodóképessége és fejlett funkciói tökéletesen megfelelnek az igényes automatizálási követelményeknek.
Robot teherbírás
7 kg
Robot kinyúlás
717 mm
Tengelyek
5
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Kiváló 5 tengelyes teljesítmény

Válassza a költséghatékony 5 tengelyes egységet, és gyorsítsa fel raklapozó alkalmazásait az 5. tengely rugalmasságával.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

IP67 szabványos védelem

A lehető leghosszabb élettartam és a kiemelkedő üzemidő érdekében élvezze a víz- és porálló csukló és test előnyeit. Ideális választás poros, tömlővel teli és öntödei környezetben történő munkavégzéshez.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Nagyobb munkateljesítmény

Növelje termelékenységét nagy teljesítményű szervomotorokkal és rendkívül merev karral a nagy gyorsulás és gyors ciklusidő elérése érdekében. Élvezze a sima, rezgésmentes mozgást még nagy üzemi sebességnél is.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Sokoldalúság minden helyzetben

Növelje a rugalmasságot és takarítson meg helyet a mennyezeti vagy szögben történő szereléssel. Zárt mechanikus egységeivel (IP67) akár közvetlenül egy szerszámgépbe is integrálható.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű integrálás

Egyszerűsítse az integrációt és csökkentse a költségeket a J3 tengelycsatlakozón található 6DI/6DO csatlakozónak köszönhetően, amely támogatja a megfogókat, valamint a beépített dupla mágnesszelepeket és a szabványos légvezetékeket.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
7 kg
Robot kinyúlás
717 mm
Tengelyek
5
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate robotcsalád

Könnyű és kompakt. A nagy dolgok kis csomagokban érkeznek. Fedezze fel LR Mate sorozatunkat most!

Inspirálódjon