Skip to main content
Image of LR Mate/7-7D Wash (LR Mate 200iD/7WP) from a left view. The FANUC LR Mate/7-7D Wash is a wash proof lightweight robot ideal for wet environments.

LR Mate 200𝑖D/7WP Wash

Az LR Mate 200𝑖D/7WP, egy 6 tengelyes robot, amelyet szakértelemmel terveztek a nedves környezetben és nagynyomású mosási alkalmazásokban nyújtott optimális teljesítményhez. Tervezése lehetővé teszi a szűk helyiségekbe és gépekbe való könnyű integrációt, növelve ezzel a hasznosságát. A fokozott védelem érdekében ez a modell olyan opcionális bővítéseket kínál, mint az IP69K vagy a nedvességálló robot opció, amely robusztusságot és hosszú élettartamot biztosít a keresletnek megfelelően.
Robot teherbírás
7 kg
Robot kinyúlás
717 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Mosórobot változat

Ideális választás nedves környezetben és nagynyomású mosási alkalmazásokhoz. Még jobb védelem érhető el opcionális IP69K védelemmel vagy tisztítható robottal.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Csökkentse a ciklusidőt, és élvezze a rugalmasabb cellatervezés előnyeit, mivel az intelligens átfordítási képességével több robot dolgozhat egymás közelében.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű integrálás

Egyszerűsítse az integrációt és csökkentse a költségeket a J3 tengelycsatlakozón található 6DI/6DO csatlakozónak köszönhetően, amely támogatja a megfogókat, valamint a beépített dupla mágnesszelepeket és a szabványos légvezetékeket.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Sokoldalúság minden helyzetben

Növelje a rugalmasságot és takarítson meg helyet a mennyezeti vagy ferde rögzítéssel.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
7 kg
Robot kinyúlás
717 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate robotcsalád

Könnyű és kompakt. A nagy dolgok kis csomagokban érkeznek. Fedezze fel LR Mate sorozatunkat most!

Inspirálódjon