LR Mate 200𝑖D/14L
Megosztás
Az LR Mate 200𝑖D/14L fejlett, kompakt mechanikai tervezéssel rendelkezik, amely az LR Mate sorozaton belül új hasznos teher szabványokat állít fel. Ez a robotmodell kivételes súly-nyomóterhelés arányt kínál, mindössze 27 kg-os tömegével, miközben lenyűgöző, 14 kg-os hasznos terhet kezel. A kompakt robotcellákba, gépekbe és gyártósorokba történő közvetlen beépítésre tervezett robot ideális megoldás a csuklóban nagy nyomatékot és tehetetlenséget kereső feladatokhoz. Legyen szó kezelési, be- és kirakodási vagy összeszerelési alkalmazásokról, az LR Mate 200𝑖D/14L újradefiniálja a hatékonyságot és a teljesítményt.
Robot teherbírás
14 kg
Robot kinyúlás
911 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Gépkiszolgálás
Automatizálja a gépkiszolgálást robotokkal, hogy a kézi gépkiszolgálástól eltérően kiváló pontossággal és folyamatos működéssel jelentősen növelje termelését. Növelje a hatékonyságot, érjen el egyenletes teljesítményt, csökkentse a munkaerőköltségeket, és adjon jelentős hozzáadott értéket a teljes gyártási folyamathoz.
Anyagmozgatás
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Összeszerelés
Robotokkal automatizálja az összeszerelési folyamatokat, hogy jelentős előnyöket érjen el a kézi módszerekkel szemben. Biztosítson páratlan pontosságot és minőséget, csökkentve a hibákat és garantálva a kiváló terméket. Növelje a gyártási kapacitását a folyamatos, működés lehetővé tételével, ami növeli az áteresztőképességet. Növelje a hatékonyságot, a minőséget és a biztonságot, így az automatizálás stratégiai befektetéssé válik bármely gyártási művelet számára.
Kamerás (optikai) ellenőrzés
A Vision technológia képalapú automatizált rendszerekkel javítja a gyártási folyamatokat, amelyek pontosan vizsgálják és elemzik a tárgyakat. A fejlett Vison megoldások a legmodernebb kamerákat, érzékelőket és szoftvereket használják a képek rögzítésére és feldolgozására, a hibák felismerésére, a méretek ellenőrzésére és annak biztosítására, hogy termékei megfeleljenek a legmagasabb minőségi előírásoknak.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!
Elektronika
Automatizálási megoldásokat kínálunk az elektronikai gyárthoz és a tisztateres alkalmazásokhoz.
Élelmiszerek és italok
Az élelmiszerek és italok a mi kenyerünk és vajunk. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy az élelmiszer- és italiparban használt robotok terén szerzett tapasztalatainkat az Ön javára fordíthassuk.
Robotika és automatizálás az orvosipar számára
Az orvosipar hatékonyságának növelése robotika és automatizálás révén!
Raktározás, Logisztika, Postai és Csomagküldő Szolgáltatások
A FANUC raktárrobotokjainak széles kínálata megfelel mindazok igényeinek, akik automatizálást szeretnének alkalmazni raktárukban, elosztó-, feldolgozóközpontjukban és más területeken.