Skip to main content
The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean

A tisztatéri és élelmiszeripari környezetbe tervezett LR Mate 200𝑖D/7C egy kompakt, többcélú 6 tengelyes robot, amelyet a maximális tisztaságra terveztek. Nagy teljesítményű szervomotorjai és merev karja gyors gyorsulást és rövidebb ciklusidőt biztosít. Ez a modell IP67-es tanúsítvánnyal rendelkezik, így víz- és porálló. Tisztatéri és élelmiszeripari alkalmazásokhoz tervezték, megfelel az ISO 5. osztályú szabványoknak, és FDA-kompatibilis fehér epoxi bevonattal és NSF-H1 élelmiszeripari minőségű zsírral rendelkezik.
Robot teherbírás
7 kg
Robot kinyúlás
717 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Tisztatéri változat

Megfelel a tisztatér követelményeinek higiénikus tervezéssel, fehér epoxi bevonattal, rozsdagátló csavarokkal és ISO 5 szabvánnyal.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Élelmiszeripari specialista

Kerülje el a szennyeződés kockázatát NSF-H1 élelmiszeripari-minőségű zsírral. Élvezze a vízálló tervezés előnyeit fehér epoxi bevonattal, rozsdagátló segédcsavarokkal és IP67-es besorolással.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Nagyobb munkateljesítmény

Növelje termelékenységét nagy teljesítményű szervomotorokkal és rendkívül merev karral a nagy gyorsulás és gyors ciklusidő elérése érdekében. Élvezze a sima, rezgésmentes mozgást még nagy üzemi sebességnél is.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Sokoldalúság minden helyzetben

Növelje a rugalmasságot és takarítson meg helyet a mennyezeti vagy ferde rögzítéssel.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű integrálás

Egyszerűsítse az integrációt és csökkentse a költségeket a J3 tengelycsatlakozón található 6DI/6DO csatlakozónak köszönhetően, amely támogatja a megfogókat, valamint a beépített dupla mágnesszelepeket és a szabványos légvezetékeket.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
7 kg
Robot kinyúlás
717 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate robotcsalád

Könnyű és kompakt. A nagy dolgok kis csomagokban érkeznek. Fedezze fel LR Mate sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Get Inspiration from Other's Success

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.
VIGAP

Cake Cutting With Ultrasonic Precision

Bottlenecks in production are often caused by time-consuming manual precision activities. In such cases, an innovative but simple automation step can multiply the production volume.