LR Mate/14-7D
Megosztás
Az LR Mate/14-7D egy kompakt, nagy teljesítményű 6 tengelyes robot, amelyet olyan alkalmazásokhoz terveztek, amelyek egyszerre igénylik a pontosságot és az erőt. Helytakarékos tervezésének köszönhetően ideális olyan berendezésekhez, ahol a hely korlátozott, anélkül, hogy a képességek terén kompromisszumot kellene kötni.
A 14 kg-os teherbírással, 717 mm-es kinyúlással és akár 1000 mm/s maximális lineáris sebességgel kiemelkedő teljesítmény-méret arányt biztosít, lehetővé téve a nehezebb alkatrészek hatékony kezelését kompakt munkaterületen belül. Az ipari környezetek kihívásaira tervezve az LR Mate/14-7D alapfelszereltségként rendelkezik IP67-es védettséggel, amely megbízható működést biztosít akár zord körülmények között is.
Robot teherbírás
14 kg
Robot kinyúlás
717 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Anyagmozgatás
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Összeszerelés
Robotokkal automatizálja az összeszerelési folyamatokat, hogy jelentős előnyöket érjen el a kézi módszerekkel szemben. Biztosítson páratlan pontosságot és minőséget, csökkentve a hibákat és garantálva a kiváló terméket. Növelje a gyártási kapacitását a folyamatos, működés lehetővé tételével, ami növeli az áteresztőképességet. Növelje a hatékonyságot, a minőséget és a biztonságot, így az automatizálás stratégiai befektetéssé válik bármely gyártási művelet számára.
Gépkiszolgálás
Automatizálja a gépkiszolgálást robotokkal, hogy a kézi gépkiszolgálástól eltérően kiváló pontossággal és folyamatos működéssel jelentősen növelje termelését. Növelje a hatékonyságot, érjen el egyenletes teljesítményt, csökkentse a munkaerőköltségeket, és adjon jelentős hozzáadott értéket a teljes gyártási folyamathoz.
Kamerás (optikai) ellenőrzés
A Vision technológia képalapú automatizált rendszerekkel javítja a gyártási folyamatokat, amelyek pontosan vizsgálják és elemzik a tárgyakat. A fejlett Vison megoldások a legmodernebb kamerákat, érzékelőket és szoftvereket használják a képek rögzítésére és feldolgozására, a hibák felismerésére, a méretek ellenőrzésére és annak biztosítására, hogy termékei megfeleljenek a legmagasabb minőségi előírásoknak.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!
Élelmiszerek és italok
Az élelmiszerek és italok a mi kenyerünk és vajunk. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy az élelmiszer- és italiparban használt robotok terén szerzett tapasztalatainkat az Ön javára fordíthassuk.
Elektronika
Automatizálási megoldásokat kínálunk az elektronikai gyárthoz és a tisztateres alkalmazásokhoz.
Robotika és automatizálás az orvosipar számára
Az orvosipar hatékonyságának növelése robotika és automatizálás révén!
Raktározás, Logisztika, Postai és Csomagküldő Szolgáltatások
A FANUC raktárrobotokjainak széles kínálata megfelel mindazok igényeinek, akik automatizálást szeretnének alkalmazni raktárukban, elosztó-, feldolgozóközpontjukban és más területeken.