Skip to main content
LR Mate 10-11A Food/Clean. Image for website.

LR Mate/10-11A Food/Clean

Az LR Mate/10-11A Food/Clean egy kompakt, sokoldalú 6 tengelyes robot, amelyet kifejezetten a tisztateres és élelmiszeripari alkalmazások szigorú követelményeinek kielégítésére terveztek. Nagy teljesítményű szervomotorkal és merev karszerkezettel felszerelve gyors gyorsulást és rövid ciklusidőket biztosít. Az IP67 víz- és porállósági szabványnak megfelelően tanúsított modell megfelel az ISO 4. osztályú tisztatéri előírásoknak is. Fehér epoxi bevonata és NSF-H1 élelmiszeripari-minőségű zsírja biztonságos és higiénikus működést biztosít érzékeny gyártási környezetben.
Robot teherbírás
10 kg
Robot kinyúlás
1101 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Cleanroom Ready

Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 4.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Élelmiszeripari specialista

Kerülje el a szennyeződés kockázatát NSF-H1 élelmiszeripari-minőségű zsírral. Élvezze a vízálló tervezés előnyeit fehér epoxi bevonattal, rozsdagátló segédcsavarokkal és IP67-es besorolással.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Nagyobb munkateljesítmény

Növelje termelékenységét nagy teljesítményű szervomotorokkal és rendkívül merev karral a nagy gyorsulás és gyors ciklusidő elérése érdekében. Élvezze a sima, rezgésmentes mozgást még nagy üzemi sebességnél is.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Sokoldalúság minden helyzetben

Növelje a rugalmasságot és takarítson meg helyet a mennyezeti vagy ferde rögzítéssel.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Easy Integration

Simplify integration and reduce costs thanks to 6DI/2DO on J3 axis connector to support on-board grippers as well as integrated double x 1 solenoid valves and air lines as standard.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-50𝑖A Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
10 kg
Robot kinyúlás
1101 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentációink segítségével hozzáférhet termékeink alapvető műszaki specifikációihoz és egyéb hasznos információkhoz, amelyek segítenek Önnek a könyebb döntéshozatalban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a FANUC termékeiből.

Fedezze fel a termékcsaládot

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate sorozat

Könnyű és kompakt. A nagy dolgok kis csomagban is elérhetők. Fedezze fel LR Mate sorozatunkat most!

Inspirálódjon