CRX sorozat
Ismerje meg a CRX sorozatot
Kis- vagy középvállalkozást vezet, és még sosem gondolt az automatizálásra? Ha igen, akkor a FANUC CRX kobotok pontosan azt a lehetőséget kínálják Önnek, amit keres. Gyorsan telepíthetők, könnyen kezelhetők és páratlan megbízhatóságot kínálnak, így tartós megoldást jelentenek, amely növeli termelékenységét és új növekedési lehetőségeket biztosít Önnek. Emellett biztonságos megtérülést is kínálnak. Hagyja, hogy szakértőink tanácsot adjanak Önnek, hogy pontosan az Ön igényeinek megfelelő automatizálási megoldást találja meg!
Inspirálódjon
Inspirálódjon mások sikeréből
A páraelszívó gyártója kiaknázza a FANUC robotok előnyeit
A FANUC és a páraelszívókat gyártó Silverline közötti együttműködés, amely 2015-ben egy speciális automatizált ragasztási projekttel kezdődött, mára összesen 17 robot munkájához vezetett a vállalat törökországi gyárában. A FANUC rendszeresen lát ilyen eredményeket, ahol a robotokba való első befektetés alapján szinte azonnal felismerik, hogy a gyártás teljesen új teljesítményszinteket érhet el.
Összetapadás: FANUC kobotja optimális megoldás az AS ragasztásához
Az automatizálás nem csak a nagy volumenű alkalmazásokhoz való. Az AS Adhesive Solutions, a ragasztóipar szakosodott tanácsadója és partnere felismerte, hogy számos kis mennyiséget feldolgozó kkv számára előnyösek lehetnek a teljesen vagy részben automatizált folyamatok. Ilyen esetekben a kollaboratív robot (kobot) gyakran optimális megoldást jelent.
A tanműhelytől a gyártósorig: a KUNZMANN a FANUC CRX kollaboratív robotját alkalmazza
A prémium minőségű univerzális marógépeket és megmunkálóközpontokat gyártó német KUNZMANN Maschinenbau egy FANUC CRX kobotot állított üzembe, hogy támogassa mind a képzési, mind a gyártási tevékenységeket. Az egyszerű programozhatóság, a rugalmas integrálhatóság és a biztonságos ember-robot együttműködés ideális választássá teszi a rendszert azok számára, akik most teszik meg első lépéseiket az automatizálás felé. A KUNZMANN-nál alkalmazott CRX kobot ma már nemcsak a robotikai lehetőségek bemutatásában játszik fontos szerepet, hanem a termelésben is értéket teremt a gépkiszolgálási feladatok támogatásával.
A FANUC kobotja segít a GER4TECH-nek a mozgásban
Egy új robot fejlesztése szakértelmet, tapasztalatot és gyakran olyan partnerekkel való együttműködést igényel, akik speciális technológiai területeken rendelkeznek szaktudással. Így amikor a GER4TECH a kollaboratív robotok szakértőjét kereste, aki fejlett képességekkel ruházza fel új autonóm mobil robotját (AMR), a vállalat a FANUC-hoz fordult.
A FANUC CRX kobotja növeli a gyártási rugalmasságot
A Bonvicini Carpenteria ma még magasabb minőségi és rugalmassági szintet ér el. A vállalat rugalmasan válogathat az automatizálási megoldások között, amikor a termelési volumen azt diktálja. A Bonvicini Carpenteria különösen az egyszerű és gyors robotprogramozás előnyeit használja ki olyan funkciókkal, mint a drag and drop funkció és az egyszerű táblagépes kezelőfelület.
Man and Technology in Close Contact
The Cobot CRX-10𝑖A/L from FANUC makes it easy to produce reliably in the tightest of spaces. It has a compact design and significantly increases machine availability.