Skip to main content
The FANUC CRX-3iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-3𝑖A

A CRX-3𝑖A kollaboratív robot egy ultrakönnyű megoldásazon gyártók számára, akik gyors és rugalmas automatizálást igényelnek. A mindössze 11 kg tömegű és 692 mm-es kinyúlással rendelkező CRX 3𝑖A kézzel is könnyedén hordozható, és szűk helyeken is egyszerűen telepíthető, így ideális választás hajógyártási, hegesztési, összeszerelési és egyéb könnyű terhelésű alkalmazásokhoz. A CRX 3𝑖A kialakítása lehetővé teszi a gyors áthelyezést szűk munkaterületek között, valamint a gyártósori elrendezések egyszerű módosítását. A robot automatikusan felismeri a telepítési szögét, és mágneses talppal is kombinálható, amely bármilyen pozícióban történő felszerelést lehetővé tesz, miközben nincs szükség csavaros rögzítésre. Áthelyezés után az operátornak elegendő a hegesztőpisztoly huzalával megérintenie egy referenciafelületet, így a robot automatikusan felismeri a pozícióját, és újratanítás nélkül azonnal megkezdheti a hegesztést. A 3 kg teherbírás lehetővé teszi a hegesztőpisztoly és a hegesztési szenzor egyidejű használatát, támogatva az automatikus varratfelismerést és pályagenerálást. A CRX sorozat kollaboratív robotjai 8 év karbantartásmentes működést kínálnak, a FANUC‑tól megszokott, bizonyított ipari megbízhatósággal.
Robot teherbírás
3 kg
Robot kinyúlás
692 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Gyors és rugalmas telepítés

Az ultrakönnyű kialakítás és a kompakt kinyúlás lehetővé teszi a gyors telepítést, az egyszerű áthelyezést és a szűk munkaterületekbe való zökkenőmentes beépítést.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rövidebb beállítási és átállási idő

A rögzítési irány és a munkapozíció automatikus felismerése lehetővé teszi a gyors újbóli beállítást kézi újratanítás nélkül, így minimalizálva az állásidőt.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Kiváló ismételhetőség

A legfeljebb +/- 0,02 mm-es ismételhetőségnek köszönhetően ugyanazt a mozdulatot többször is pontosan ugyanolyan pontossággal hajthatja végre.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Érzékelés és tapintás

Élvezze a könnyed tapintás előnyeit – minden CRX alapfelszereltségként belső erőérzékelési képességekkel rendelkezik, így a robot további hardver vagy szoftver nélkül is képes tapintásra és érzékelésre.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manual Guided Teaching

A CRX könnyen tanulhat tőled. Csak használja a Manual guided teaching funkciót, hogy megtanítsa és a kívánt pozícióba vezesse a robotot, majd a csempék segítségével mentse el a tableten a programban.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Könnyen csatlakoztatható

Harmadik fél perifériás eszközeinek egyszerű integrálása a FANUC által jóváhagyott EOAT (End of Arm Tooling), tartozékok és bővítmények segítségével.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
3 kg
Robot kinyúlás
692 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX eszközök

A CRX sorozatú kollaboratív robotok segítségével egyszerűen és gyorsan beüzemelhető az automatizálás. Integrálja a perifériás eszközöket könnyedén a FANUC által jóváhagyott EOAT (End of Arm Tooling), kiegészítők és bővítmények segítségével. Fedezze fel a választékot most.

Fedezze fel a termékcsaládot

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX sorozat

Biztonságos, rugalmas, gyorsan telepíthető és könnyen programozható.
Ismerje meg most a CRX kollaboratív robotcsaládot!

Inspirálódjon