Skip to main content
The FANUC CRX-10iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

CRX-10𝑖A Food

A CRX-10𝑖Az élelmiszeripari kollaboratív robotot az élelmiszer- és italgyártás számára tervezték. Az NSF-H1 élelmiszeripari-minőségű zsírral, fehér epoxi festékkel és rozsda/ vegyszerálló bevonattal ellátott CRX-10𝑖A élelmiszeripari kivitelű robot ideális megoldás az élelmiszerek kezeléshez, nedves környezetekhez vagy szigorú higiéniai követelményekhez. A CRX-10𝑖A CRX kobot élelmiszeripari kivitellel, 10 kg hasznos teherrel és 1249 mm-es kinyúlással rendelkezik. A Tablet TP a felhasználóbarát környezettel és az intuitív drag-and-drop funkcióval gyors és egyszerű programozást kínál az ügyfeleknek. A CRX sorozatú kobotok 8 év karbantartásmentes időszakkal és a FANUC ügyfelei által elvárt, bizonyított ipari megbízhatósággal rendelkeznek.
Robot teherbírás
10 kg
Robot kinyúlás
1249 mm
Tengelyek
6

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Élelmiszeripari szakértő

Kerülje el a szennyeződés kockázatát NSF-H1 élelmiszeripari-minőségű zsírral. Használja ki a fehér epoxi bevonattal, rozsda/ vegyszerálló bevonattal és IP67-es besorolással ellátott tervezés előnyeit.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Kiváló ismételhetőség

Ismételje meg ugyanazt a mozdulatot többször, pontosan ugyanazzal a kézügyességgel az akár +/- 0,05 mm-es ismételhetőségnek köszönhetően.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Érzékelés és tapintás

Élvezze a könnyed tapintás előnyeit – minden CRX alapfelszereltségként belső erőérzékelési képességekkel rendelkezik, így a robot további hardver vagy szoftver nélkül is képes tapintásra és érzékelésre.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manual Guided Teaching

A CRX könnyen tanulhat tőled. Csak használja a Manual guided teaching funkciót, hogy megtanítsa és a kívánt pozícióba vezesse a robotot, majd a csempék segítségével mentse el a tableten a programban.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Gyors beállítás

A könnyű, vékony és kompakt tervezésnek köszönhetően az integráció még soha nem volt ilyen egyszerű. A telepítéshez nincs szükség speciális felületre, és a vezérlő egy szabványos 200-240 V-os áramforrásról táplálható.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Könnyen csatlakoztatható

Harmadik fél perifériás eszközeinek egyszerű integrálása a FANUC által jóváhagyott EOAT (End of Arm Tooling), tartozékok és bővítmények segítségével.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
10 kg
Robot kinyúlás
1249 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX eszközök

A CRX sorozatú kollaboratív robotok segítségével egyszerűen és gyorsan beüzemelhető az automatizálás. Integrálja a perifériás eszközöket könnyedén a FANUC által jóváhagyott EOAT (End of Arm Tooling), kiegészítők és bővítmények segítségével. Fedezze fel a választékot most.

Fedezze fel a termékcsaládot

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX sorozat

Biztonságos, rugalmas, gyorsan megvalósítható és könnyen programozható. Fedezze fel CRX sorozatunkat most!

Inspirálódjon