The FANUC CRX-5iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-5𝑖A

A CRX-5𝑖A kollaboratív robot az 5 kg hasznos terhelésével és 994 mm-es karkinyúlásával tökéletes megoldás a közép- és kisvállalkozások, valamint az automatizálásban kezdők, de a nagyvállalatok számára is. A CRX sorozat új FANUC programozási felületet kínál, egyszerű drag-and-drop programozási technológiával egy érintőképernyős tableten. Az egyszerű programozás a FANUC világhírű technológiájával és az érzékeny érintésérzékeléssel párosulva lehetővé teszi, hogy a CRX-5𝑖A biztonságosan dolgozzon az ember mellett a legkülönbözőbb ipari és gyártási alkalmazásokban. A CRX sorozatú kobotok 8 év karbantartásmentes időszakkal, és a FANUC ügyfelei által elvárt, bizonyított ipari megbízhatósággal rendelkeznek.
Robot teherbírás
5 kg
Robot kinyúlás
994 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Az iparág forradalmasítója

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Kiváló ismételhetőség

Ismételje meg ugyanazt a mozdulatot többször, pontosan ugyanazzal a kézügyességgel az akár +/- 0,05 mm-es ismételhetőségnek köszönhetően.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Érzékelés és tapintás

Élvezze a könnyed tapintás előnyeit – minden CRX alapfelszereltségként belső erőérzékelési képességekkel rendelkezik, így a robot további hardver vagy szoftver nélkül is képes tapintásra és érzékelésre.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manual Guided Teaching

A CRX könnyen tanulhat tőled. Csak használja a Manual guided teaching funkciót, hogy megtanítsa és a kívánt pozícióba vezesse a robotot, majd a csempék segítségével mentse el a tableten a programban.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Gyors beállítás

A könnyű, vékony és kompakt tervezésnek köszönhetően az integráció még soha nem volt ilyen egyszerű. A telepítéshez nincs szükség speciális felületre, és a vezérlő egy szabványos 200-240 V-os áramforrásról táplálható.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Könnyen csatlakoztatható

Harmadik fél perifériás eszközeinek egyszerű integrálása a FANUC által jóváhagyott EOAT (End of Arm Tooling), tartozékok és bővítmények segítségével.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Alapvető sokoldalúság

Dolgozzon palettázó módban, és mozgassa lineárisan a szingularitáson keresztül. Ez rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy teljes értékű palettázó robotként működtesse.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
5 kg
Robot kinyúlás
994 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX eszközök

A CRX sorozatú kollaboratív robotok segítségével egyszerűen és gyorsan beüzemelhető az automatizálás. Integrálja a perifériás eszközöket könnyedén a FANUC által jóváhagyott EOAT (End of Arm Tooling), kiegészítők és bővítmények segítségével. Fedezze fel a választékot most.

Fedezze fel a termékcsaládot

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX sorozat

Biztonságos, rugalmas, gyorsan megvalósítható és könnyen programozható. Fedezze fel CRX sorozatunkat most!

Inspirálódjon