Skip to main content
The FANUC CRX-10iA/L Paint is the first explosion-proof collaborative paint robot with payloads up to 10 kg.

CRX-10𝑖A/L Paint

A CRX-10𝑖A/L kollaboratív festőrobotot kifejezetten a festés, a por- és/vagy folyadékbevonatok és az üvegszálak gyártásában való használatra tervezték. A szigorú robbanásbiztos biztonsági előírásoknak megfelelően tervezett robot 10 kg hasznos teherrel és 1418 mm-es kinyúlással rendelkezik, egyedi aláforduló mozgással. A CRX sorozat új FANUC programozási felületet kínál, egyszerű drag-and-drop technológiával az új tablet TP-n. Az egyszerű programozás, - a FANUC világhírű technológiájával, - és érzékeny érintésérzékelésével kombinálva lehetővé teszi, hogy a CRX-10𝑖A/L kollaboratív festőrobot biztonságosan dolgozzon az ember mellett a festési és bevonatolási alkalmazásokban. A CRX kobotok 8 év karbantartásmentes garanciával és a FANUC ügyfelei által elvárt, bizonyított ipari megbízhatósággal rendelkeznek.
Robot teherbírás
10 kg
Robot kinyúlás
1418 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Az iparág forradalmasítója

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Szigorú robbanásbiztos biztonsági szabványok

Megfelel a szigorú robbanásbiztos biztonsági előírásoknak az ATEX osztályú, ATEX 1 (2G) és 21 (2G) zónában, és rugalmasságot biztosít a festési és bevonatolási műveletekhez
Text

Egyedi átforduló mozgás

Az aláfordító mozgásnak köszönhetően szűkebb helyeken is dolgozhat. Tökéletes megoldás azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek kis tér mellett nagyobb hasznos terhet igényelnek.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Gyors beállítás

A könnyű, vékony és kompakt tervezésnek köszönhetően az integráció még soha nem volt ilyen egyszerű. A telepítéshez nincs szükség speciális felületre, és a vezérlő egy szabványos 200-240 V-os áramforrásról táplálható.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Érzékelés és tapintás

Élvezze a könnyed tapintás előnyeit – minden CRX alapfelszereltségként belső erőérzékelési képességekkel rendelkezik, így a robot további hardver vagy szoftver nélkül is képes tapintásra és érzékelésre.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Könnyen csatlakoztatható

Harmadik fél perifériás eszközeinek egyszerű integrálása a FANUC által jóváhagyott EOAT (End of Arm Tooling), tartozékok és bővítmények segítségével.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki adatok

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
10 kg
Robot kinyúlás
1418 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX eszközök

A CRX sorozatú kollaboratív robotok segítségével egyszerűen és gyorsan megvalósítható az automatizálás. Integrálja a perifériás eszközöket könnyedén a FANUC által jóváhagyott EOAT (End of Arm Tooling) kiegészítők és bővítmények segítségével. Fedezze fel a választékot most.

Fedezze fel a termékcsaládot

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX sorozat

Biztonságos, rugalmas, gyorsan megvalósítható és könnyen programozható. Fedezze fel CRX robotsorozatunkat most!

Inspirálódjon