CRX-30𝑖A Food
Megosztás
A CRX-30𝑖A/L élelmiszeripari kollaboratív robotot az élelmiszer- és italipar számára tervezték. Az NSF-H1 élelmiszeripari zsírral, fehér epoxi festékkel és rozsda/ vegyszerálló bevonattal ellátott CRX-30𝑖A élelmiszeripari kobot ideális megoldás az élelmiszerek kezeléséhez, nedves környezetekhez vagy szigorú higiéniai követelményekhez. 30 kg hasznos teherbírással és 1756 mm-es karkinyúlással rendelkezik - ezzel a CRX kollaboratív robotok sorozatának legnagyobb jelenlegi képviselője. A tablet TP a felhasználóbarát funkciókkal és az intuitív drag-and-drop funkcióval gyors és egyszerű programozási lehetőséget kínál az ügyfeleknek. A CRX sorozatú kobotok 8 év karbantartásmentes időszakkal rendelkeznek, és a FANUC ügyfelei által elvárt, bizonyított ipari megbízhatósággal.
Robot teherbírás
30 kg
Robot kinyúlás
1756 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Anyagmozgatás
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Összeszerelés
Robotokkal automatizálja az összeszerelési folyamatokat, hogy jelentős előnyöket érjen el a kézi módszerekkel szemben. Biztosítson páratlan pontosságot és minőséget, csökkentve a hibákat és garantálva a kiváló terméket. Növelje a gyártási kapacitását a folyamatos, működés lehetővé tételével, ami növeli az áteresztőképességet. Növelje a hatékonyságot, a minőséget és a biztonságot, így az automatizálás stratégiai befektetéssé válik bármely gyártási művelet számára.
Kamerás (optikai) ellenőrzés
A Vision technológia képalapú automatizált rendszerekkel javítja a gyártási folyamatokat, amelyek pontosan vizsgálják és elemzik a tárgyakat. A fejlett Vison megoldások a legmodernebb kamerákat, érzékelőket és szoftvereket használják a képek rögzítésére és feldolgozására, a hibák felismerésére, a méretek ellenőrzésére és annak biztosítására, hogy termékei megfeleljenek a legmagasabb minőségi előírásoknak.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Élelmiszerek és italok
Az élelmiszerek és italok a mi kenyerünk és vajunk. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy az élelmiszer- és italiparban használt robotok terén szerzett tapasztalatainkat az Ön javára fordíthassuk.
Robotika és automatizálás az orvosipar számára
Az orvosipar hatékonyságának növelése robotika és automatizálás révén!