CRX-5𝑖A Food
Megosztás
A CRX-5𝑖A élelmiszeripari kivitelű kollaboratív robotot az élelmiszer- és italgyártás számára tervezték. Az NSF-H1 élelmiszeripari-minőségű zsírral, fehér epoxi festékkel és rozsda/ vegyszerálló bevonattal ellátott CRX-5𝑖A élelmiszeripari kivitelű kobot ideális megoldás az élelmiszerek kezeléshez, nedves környezetekhez vagy szigorú higiéniai követelményekhez. A CRX-5𝑖A élelmiszeripari kivitelű kobot 5 kg hasznos teherbírással és 994 mm-es karkinyúlással rendelkezik. A Tablet TP a felhasználóbarát környezettel és az intuitív drag-and-drop funkcióval gyors és egyszerű programozást kínál az ügyfeleknek. A CRX sorozatú kobotok 8 év karbantartásmentes időszakkal és a FANUC ügyfelei által elvárt, bizonyított ipari megbízhatósággal rendelkeznek.
Robot teherbírás
5 kg
Robot kinyúlás
994 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Anyagmozgatás
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Összeszerelés
Robotokkal automatizálja az összeszerelési folyamatokat, hogy jelentős előnyöket érjen el a kézi módszerekkel szemben. Biztosítson páratlan pontosságot és minőséget, csökkentve a hibákat és garantálva a kiváló terméket. Növelje a gyártási kapacitását a folyamatos, működés lehetővé tételével, ami növeli az áteresztőképességet. Növelje a hatékonyságot, a minőséget és a biztonságot, így az automatizálás stratégiai befektetéssé válik bármely gyártási művelet számára.
Kamerás (optikai) ellenőrzés
A Vision technológia képalapú automatizált rendszerekkel javítja a gyártási folyamatokat, amelyek pontosan vizsgálják és elemzik a tárgyakat. A fejlett Vison megoldások a legmodernebb kamerákat, érzékelőket és szoftvereket használják a képek rögzítésére és feldolgozására, a hibák felismerésére, a méretek ellenőrzésére és annak biztosítására, hogy termékei megfeleljenek a legmagasabb minőségi előírásoknak.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Élelmiszerek és italok
Az élelmiszerek és italok a mi kenyerünk és vajunk. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy az élelmiszer- és italiparban használt robotok terén szerzett tapasztalatainkat az Ön javára fordíthassuk.
Robotika és automatizálás az orvosipar számára
Az orvosipar hatékonyságának növelése robotika és automatizálás révén!