ARC Mate 100𝑖D/10L
Megosztás
Az ARC Mate 100𝑖D/10L egy fejlett ívhegesztő robot, amelyet kivételes teljesítményre terveztek kompakt hegesztőcellákban. Kifinomult ívelt kialakításának köszönhetően ez a robot könnyedén működik szűk helyeken is. Kis helyigénye sokoldalú telepítést tesz lehetővé, beleértve a fejjel lefelé vagy ferdén történő felszerelést is, ami növeli a rugalmasságot. A hosszú karú modell akár 1636 mm-es kinyúlással is rendelkezik, kiváló tengelysebességet és nagy pontosságot kínál. Az integrált hegesztőtömlő-csomag és a hálózati kábelek optimalizálják a munkaterület hatékonyságát. Szűk telepítésekhez tervezték, és sokoldalúságot és megbízhatóságot kínál a viszonylag nagy alkatrészeket magában foglaló különféle hegesztési alkalmazásokhoz.
Robot teherbírás
10 kg
Robot kinyúlás
1636 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Ívhegesztés
Automatizálja az ívhegesztési folyamatot ipari robotokkal, hogy növelje a pontosságot, megbízhatóságot és biztosítsa a kiváló minőségű hegesztési varratokat. Növelje termelékenységét a folyamatos, fáradhatatlan működéssel és a gyártási idő csökkentésével. Növelje a biztonságot a veszélyes füstgázoknak és extrém hőnek való emberi kitettség minimalizálásával. Emellett a munkaerőköltségek csökkenésével és a kevesebb utómunkával költséghatékonyságot érhet el.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!