ARC Mate 120𝑖D/35
Megosztás
Az ARC Mate 120𝑖D/35 egy ívhegesztőrobot, amely figyelemre méltó tengelysebességgel és pontossággal rendelkezik, és nagy teljesítményt nyújt kompakt talapzat mellett. Karcsú, könnyű tervezése biztosítja a megnövelt munkateljesítményt, míg a kompakt kar és csukló maximális térkihasználást biztosít, így ideális zsúfolt gyártási környezetben. A sima felülete taszítja a szennyeződéseket és egyszerűsíti a tisztítást, míg az egyszerű telepítés és a belső kábelvezetés megakadályozza a beakadást. Erős, 35 kg-os teherbírásával ez a modell könnyedén kezeli a nehéz alkatrészeket és hegesztőberendezéseket, így elengedhetetlen a nagy teherbírású alkalmazásokhoz.
Robot teherbírás
35 kg
Robot kinyúlás
1831 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Ívhegesztés
Automatizálja az ívhegesztési folyamatot ipari robotokkal, hogy növelje a pontosságot, megbízhatóságot és biztosítsa a kiváló minőségű hegesztési varratokat. Növelje termelékenységét a folyamatos, fáradhatatlan működéssel és a gyártási idő csökkentésével. Növelje a biztonságot a veszélyes füstgázoknak és extrém hőnek való emberi kitettség minimalizálásával. Emellett a munkaerőköltségek csökkenésével és a kevesebb utómunkával költséghatékonyságot érhet el.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!