Skip to main content
The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100𝑖D

Az ARC Mate 100𝑖D egy kompakt hegesztőcellákhoz tervezett ívhegesztőrobot. Kifinomult, ívelt kialakítása megkönnyíti a szűk helyeken való működést, amit üreges kar és csukló egészít ki a fokozott mozgékonyság érdekében. A teljesen integrált hegesztőtömlő-csomag és a hálózati kábelek optimalizálják a munkaterület kihasználását. Nagy merevségének és stabil mozgásának köszönhetően tökéletes az olyan alkalmazásokhoz, mint például az ívhegesztés. Az akár 12 kg-os hasznos teherbírással és 1441 mm-es kinyúlással ez a robot gyors mozgási sebességet kínál a termelékenység növelése érdekében.
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
1441 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Ideális kompakt telepítési követelményekhez

Használja ki a helyet a lehető legjobban, és az ötletes ívelt tervezésnek köszönhetően működjön könnyedén kompakt hegesztőcellákban.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Üreges csukló a hatékony elvezetésekhez

Profitáljon a nagy 57 mm-es üreges csuklón keresztül történő könnyed kábelvezetésből, amely lehetővé teszi a további közművek, például levegőcsövek, varratkövető érzékelők vagy optikai kábelek számára.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű kábelelvezetés

Egyszerűsítse cellatervezését és csökkentse a perifériás berendezésekkel való interferenciát a hegesztőkábelek, harmadik féltől származó kellékek és érzékelőkábelek egyszerű elvezetésével a nagyméretű J1 üreges hajtóművön keresztül.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Rendkívül sokoldalú

A sokoldalú mennyezeti, padlós és ferde szögben való rögzítési lehetőségekkel értékes helyet szabadíthat fel más berendezések vagy folyamatok számára.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Ideális a piszkos hegesztési vagy vágási alkalmazásokhoz, a csuklótengelyek IP67-es védettsége megvédi a robotot a nedvességtől és a portól, az extra sima felületek pedig minimalizálják a beszennyeződést.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
1441 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate sorozat

Kifejezetten ívhegesztési alkalmazásokhoz készült. Fedezze fel ARC Mate sorozatunkat most!

Inspirálódjon

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.
Sitech

FANUC Robots Put Brose Sitech in the Driver’s Seat

The automotive industry is notorious for its high productivity demands, narrow profit margins and rigorous quality standards. Automation is essential to ensure reliable, repeatable, cost-effective production with maximum uptime. The choice of robot supplier, therefore, is nothing less than critical.