ARC Mate 100𝑖D/8L
Megosztás
Az ARC Mate 100𝑖D/8L egy ívhegesztő robot, amelyet úgy terveztek, hogy kompakt hegesztési környezetben is kiválóan teljesítsen. Kifinomult, ívelt kialakítása zökkenőmentes működést biztosít, míg kis helyigénye rugalmas telepítést kínál, beleértve a fejjel lefelé vagy ferdén történő felszerelést is. A hosszú karú ívhegesztő robot teljesen integrált tömlőcsomaggal és kábelelvezetéssel rendelkezik. Az érzékelő- vagy kamerakábelek, levegőcsövek és egyéb közművek egyszerű és megbízható elvezetése érdekében a közművek a robot üreges karján, csuklóján és testén keresztül vannak elvezetve.
Robot teherbírás
8 kg
Robot kinyúlás
2032 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Case Studies
Alkalmazások
Iparágak
Get Inspiration from Other's Success
Bonvicini Carpenteria S.r.l.
A FANUC CRX kobotja növeli a gyártási rugalmasságot
A Bonvicini Carpenteria ma még magasabb minőségi és rugalmassági szintet ér el. A vállalat rugalmasan válogathat az automatizálási megoldások között, amikor a termelési volumen azt diktálja. A Bonvicini Carpenteria különösen az egyszerű és gyors robotprogramozás előnyeit használja ki olyan funkciókkal, mint a drag and drop funkció és az egyszerű táblagépes kezelőfelület.
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Ívhegesztés
Automatizálja az ívhegesztési folyamatot ipari robotokkal, hogy növelje a pontosságot, megbízhatóságot és biztosítsa a kiváló minőségű hegesztési varratokat. Növelje termelékenységét a folyamatos, fáradhatatlan működéssel és a gyártási idő csökkentésével. Növelje a biztonságot a veszélyes füstgázoknak és extrém hőnek való emberi kitettség minimalizálásával. Emellett a munkaerőköltségek csökkenésével és a kevesebb utómunkával költséghatékonyságot érhet el.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!