ARC Mate 50𝑖D/7L
Megosztás
Az ARC Mate 50𝑖D/7L egy sokoldalú ívhegesztő robot, amelyet az ipari hegesztési műveletek színvonalának emelésére terveztek. Az akár 911 mm-es kinyúlással és 6 tengelyes rugalmassággal rendelkező robusztus, mégis könnyű robot precizitást és hatékonyságot kínál. Kompakt tervezése biztosítja a meglévő munkafolyamatokba való könnyű integrációt. Robusztus 7 kg-os Hasznos teherbírása és standard IP67-es védettsége (opcionálisan IP69K kapható) révén kiválóan helytáll a zord munkakörnyezetben is.
Robot teherbírás
7 kg
Robot kinyúlás
911 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Ívhegesztés
Automatizálja az ívhegesztési folyamatot ipari robotokkal, hogy növelje a pontosságot, megbízhatóságot és biztosítsa a kiváló minőségű hegesztési varratokat. Növelje termelékenységét a folyamatos, fáradhatatlan működéssel és a gyártási idő csökkentésével. Növelje a biztonságot a veszélyes füstgázoknak és extrém hőnek való emberi kitettség minimalizálásával. Emellett a munkaerőköltségek csökkenésével és a kevesebb utómunkával költséghatékonyságot érhet el.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!