Skip to main content
The FANUC M-710/12-31C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/12L

Az M-710𝑖C/12L egy hosszú karú, kis hasznos teherbírású, sokoldalúan használható robot. Ez a 6 tengelyes modell tökéletesen alkalmas közepes, legfeljebb 12 kg-os hasznos teher kezelésére. Kiemelkedő jellemzője a 3,1 méteres kar kinyúlása, amely lehetővé teszi a nagyobb területeken végzett hatékony műveleteket. Az M-710𝑖C/12L szabványos IP67-es csuklóvédelme biztosítja a tartósságot és a megbízhatóságot, így ideális megoldás az ipari alkalmazásokhoz a nehezen hozzáférhető területeken.
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
3123 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Felkészült a zord környezetre

Ideális választás poros és párás környezetbe: a csukló IP67-es, a test IP54-es védettségi osztálya megvédi a robotot a nedvességtől és a portól.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Növelje a rugalmasságot és takarítson meg helyet a mennyezeti vagy bármilyen szögben való elhelyezéssel.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Ideális szűk terekbe

Kerülje el a beakadást vagy a kábelkopás kockázatát azáltal, hogy a kábeleket az üreges csuklón keresztül vezeti el a szerszámhoz.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

IP67 védelem

Válassza a teljes lefedettségű IP67 környezetvédelmi védelmet a por- és vízálló működéshez.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Csúcssebesség és mozgási teljesítmény

A nagy sebességű tengelyek és a pontos, robusztus, célzottan erre a célra gyártott hajtóművek és motorok optimális teljesítményt és páratlan megbízhatóságot biztosítanak.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
3123 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 sorozat

A karcsú csuklójú, kis méretű robot közepes hasznos teherbíráshoz. Fedezze fel az M-710 sorozatot most!

Inspirálódjon