Skip to main content
The FANUC ARC Mate/25-18D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120𝑖D

Az ARC Mate 120𝑖D egy ívhegesztő robot, amely sebességéről és pontosságáról híres. Karcsú csuklós tervezésének köszönhetően ideális a szűk szerszámokban történő hegesztéshez, míg nagy tengelysebessége és merevsége kivételes, ± 0,02 mm-es ismétlhetőséget biztosít. A nagy munkaterületnek és a saját alapjához való közeli hozzáférés képességének köszönhetően maximális működési rugalmasságot kínál. A FANUC megbízhatóságát kiváló mozgásteljesítménnyel kombináló ARC Mate 120𝑖D maximalizálja a termelékenységet és a nyereségességet.
Robot teherbírás
25 kg
Robot kinyúlás
1831 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű programozás

Egyszerű programozás és telepítés a teljesen integrált hegesztőrendszernek és kábelkezelő rendszernek köszönhetően, amely megakadályozza a beakadást.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Üreges csukló a hatékony elvezetésekhez

Profitáljon a nagy 57 mm-es üreges csuklón keresztül történő könnyed kábelvezetésből, amely lehetővé teszi a további közművek, például levegőcsövek, varratkövető érzékelők vagy optikai kábelek számára.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Csökkentett ütközési kockázat

Minimalizálja az ütközésket a karcsú, ívelt robotkar, amely ideális a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken történő hegesztéshez.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

A gyorsaság találkozik a pontossággal

Maximalizálja az termelékenységet, és élvezze a kivételesen rövid ciklusidők és a ± 0,02 mm-es nagy ismétlési pontosság előnyeit a nagy tengelysebességű hajtás segítségével.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Ideális a piszkos hegesztési vagy vágási alkalmazásokhoz, a csuklótengelyek IP67-es védettsége megvédi a robotot a nedvességtől és a portól, az extra sima felületek pedig minimalizálják a beszennyeződést.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
25 kg
Robot kinyúlás
1831 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate sorozat

Kifejezetten ívhegesztési alkalmazásokhoz készült. Fedezze fel ARC Mate sorozatunkat most!

Inspirálódjon