Skip to main content
The FANUC SR-12iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-12𝑖A

Az SR-12𝑖A áramvonalas és könnyű felépítésű gépet úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen integrálható legyen az összeszerelő vagy csomagolósorokba. Belső kábelvezetése hozzájárul a tiszta, akadálymentes megjelenéshez, nagymértékben csökkentve a zavaró kontúrokat. A mindössze 280 x 364 mm-es és mindössze 53 kg tömegű robot kis mérete, valamint 900 mm-es kinyúlása optimalizálja mind a helykihasználást, mind a mozgástartományt, így maximális hatékonyságot biztosít a kezelési alkalmazásokhoz.
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
900 mm
Tengelyek
4
Adatlap letöltése

Nagysebességű SCARA robotok a gyorsabb folyamatokért

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximált munkateljesítmény

Maximalizálja a munkateljesítmény, és élvezze a kivételesen rövid ciklusidők és a nagyfokú ismételhetőség előnyeit a FANUC innovatív hajtástechnológiájával.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Környezetvédelmi opció

Feleljen meg a tiszta környezetek keresletének a fehér epoxi bevonattal, IP65 minősítéssel, rozsdamentes csavarokkal, fújtatófedéllel és az ISO 5 szabvány szerinti ISO-szabvánnyal rendelkező környezetvédelmi opcióval.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű integráció

Egyszerűsítse az integrációt és csökkentse a költségeket az olyan integrált szolgáltatásoknak köszönhetően, mint a robotba integrált I/O és 24VDC, mágnesszelepek és levegőcsövek.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitív programozás

A szabványos, webalapú kezelőfelület lehetővé teszi a robot egyszerű és intuitív programozását táblagépen vagy asztali számítógépen, a FANUC 𝑖RProgrammer szoftver használatá
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Gyorsabb indítási idő

Az egyszerű hibaelhárítást a robot fékkioldó kapcsolója biztosítja.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Továbbfejlesztett kábelvezetés

A rendelkezésre álló alsó kábelkimenettel minimalizálja a zavaró felületet és megkönnyíti a tisztítást.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Helytakarékos tervezés

Szabadítson fel értékes alapterületet más berendezések vagy folyamatok számára az ultrakompakt talapzat és a falra szerelhetőség révén.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Nagyfokú rugalmasság

Az Ön ideális választása a legkülönfélébb alkalmazásokhoz, 360 fokos munkaterülettel, akár 900 mm-es kinyúlással és 12 kg-os hasznos teherbírással.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
900 mm
Tengelyek
4
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP20/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/IP65
Szerelési pozíció
Padló
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA sorozat

Fokozza a sebességet és a pontosságot. Fedezze fel SCARA sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Get Inspiration from Other's Success

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

CNC-gépek és robotok moduláris automatizálása közös platformon

A SCHNEEBERGER Maschinen AG szerszámélező CNC-gépek gyártója a FANUC-ot választotta globális hírneve, tartós és megbízható termékei, valamint kiterjedt támogatási hálózata miatt. A FANUC átfogó megoldást szállított CNC-vezérlésekkel, robotokkal és szervomotorokkal, amelyek biztosítják a rendszer elemei közötti zökkenőmentes kommunikációt. A FANUC legújabb 31𝑖-B CNC-vezérlésének bevezetése tovább javította a diagnosztikai lehetőségeket és növelte a szerszámélezési folyamatok minőségét.