Skip to main content
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

CNC-gépek és robotok moduláris automatizálása közös platformon

A SCHNEEBERGER Maschinen AG szerszámélező CNC-gépek gyártója a FANUC-ot választotta globális hírneve, tartós és megbízható termékei, valamint kiterjedt támogatási hálózata miatt. A FANUC átfogó megoldást szállított CNC-vezérlésekkel, robotokkal és szervomotorokkal, amelyek biztosítják a rendszer elemei közötti zökkenőmentes kommunikációt. A FANUC legújabb 31𝑖-B CNC-vezérlésének bevezetése tovább javította a diagnosztikai lehetőségeket és növelte a szerszámélezési folyamatok minőségét.
Case Study Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.

Főbb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A J. SCHNEEBERGER Maschinen AG CNC-szerszámköszörű gépeket gyártó vállalat olyan automatizálási partner után kutatott, amely képes a CNC- és robottechnológiák közös platformon történő vezérlésére. Emellett alapvető elvárás volt, hogy a beszállító a gépek teljes életciklusa során világszintű támogatást biztosítson.

A megoldás

A SCHNEEBERGER a FANUC mellett döntött a vállalat globális hírneve, tartós és megbízható termékei, valamint világszintű támogatási hálózata miatt. A FANUC a 31𝑖-B sorozatú CNC-vezérlések, a PANEL 𝑖H Pro ipari PC, az SR-12𝑖A SCARA robot és az LR Mate 200𝑖D robotok, valamint a lineáris- és nyomatékmotorok optimális kombinációját biztosítja a SCHNEEBERGER számára. A FANUC I/O Link𝑖 lehetővé teszi a CNC és a robot közötti soros kommunikációt.

Az eredmény

A SCHNEEBERGER precíziós szerszámköszörű gépei a CNC és a robot vezérléséhez egyetlen közös platformot használnak, miközben az ipari PC felhasználóbarát adatcserét biztosít. A FANUC motorok alkalmazása egyértelmű javulást eredményezett a szerszámköszörülés minőségében és pontosságában. Ezenfelül a legújabb FANUC 31𝑖-B CNC-vezérlés bevezetése az elmúlt év során még fejlettebb diagnosztikai lehetőségeket tett elérhetővé.

A J. SCHNEEBERGER Maschinen AG-ról

A svájci Roggwilban, Zürichtől mintegy 40 kilométerre nyugatra működő SCHNEEBERGER családi tulajdonban lévő vállalat, amely CNC-vezérlésű precíziós szerszámköszörű gépek fejlesztésére és gyártására specializálódott. Az 1923-ban alapított cég világszerte mintegy 180 munkatársat foglalkoztat, és gyakorlatilag minden fejlett ipari országban rendelkezik ügyfelekkel.
A SCHNEEBERGER ügyfeleihez közel elhelyezkedő, kiterjedt szervizhálózata számos iparágban támogatja a vállalat tevékenységét, többek között az autóiparban, a repülőgépiparban és az energetikai szektorban.

TUDJON MEG TÖBBET A SCHNEEBERGERRŐL
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland

A megfelelő eszközök a megfelelő feladathoz

„CNC-vezérlésű precíziós szerszámköszörű gépeinknek számos fontos követelménynek kell megfelelniük” – mondja Hartmut Rühl, a SCHNEEBERGER szoftverfejlesztési vezetője. „Először is képesnek kell lenniük olyan nagy keménységű szerszámanyagok megmunkálására, mint a keményfém, a gyorsacél (HSS) és a kerámiák. Emellett gépeinknek mikronos tartományú pontosságot kell biztosítaniuk, miközben a kiváló felületi minőség elérése szintén alapvető elvárás.”

Körülbelül 30 évvel ezelőtt a SCHNEEBERGER olyan ipari vezérlőrendszer után kezdett kutatni, amely nagyfokú rugalmasságot, pontosságot és dinamikát kínál, valamint legalább öt tengely egyidejű interpolációjára képes. Emellett a gépkezelőkkel való kommunikációhoz egy felhasználóbarát kezelőfelület megléte is nélkülözhetetlen szempont volt.

Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland

„Továbbá a világszintű rendelkezésre állás alapvető fontosságú volt számunkra, mivel gépeinket a világ minden tájára exportáljuk. Végül a FANUC mellett döntöttünk, mert a vállalat kiváló hírnévvel rendelkezik, termékei pedig rendkívül megbízhatók és tartósak. Emellett tudtuk, hogy a FANUC globális ügyfélszolgálati és szervizhálózata biztosítja a pótalkatrészek elérhetőségét bárhol és bármikor a világon.”

Ügyfélvélemény

Hartmut Rühl

Szoftverfejlesztési vezető a SCHNEEBERGER-nél

A SCHNEEBERGER számára ma szállított megoldás a FANUC 31𝑖-B CNC-vezérlésre és a FANUC PANEL 𝑖H Pro ipari PC-re épül. A FANUC I/O Link𝑖 alkalmazásának köszönhetően a CNC és a FANUC robotok egyetlen közös vezérlési platformon keresztül kommunikálnak.

„Számunkra a robot és a CNC közötti kapcsolat óriási előnyt jelent” – hangsúlyozza Antonio Grasso, a SCHNEEBERGER elektronikai fejlesztési vezetője. „Ez lehetővé teszi, hogy felhasználóink két teljesen különböző rendszert egyetlen vezérlőfelületen keresztül felügyeljenek. Emellett a legújabb 31𝑖-B vezérlés bevezetésével olyan CNC-rendszerhez jutottunk, amely még fejlettebb diagnosztikai funkciókat kínál, tovább növelve gépeink megbízhatóságát.”

.

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.

A SCHNEEBERGER számára további előnyt jelent, hogy a vállalat már a 2000-es évek eleje óta FANUC lineáris- és nyomatékmotorokat alkalmaz. Ezek a motorok teszik lehetővé a SCHNEEBERGER gépeire jellemző rövid, nagy sebességű oszcilláló mozgásokat a szerszámköszörülési folyamat során. Grasso szerint „ez egyértelmű javulást eredményezett a köszörülés minőségében és a szerszámok pontosságában”.

Napjainkban a SCHNEEBERGER szinte kizárólag FANUC technológiákat alkalmaz: robotokat, CNC-vezérléseket és motorokat egyaránt.

„A FANUC az évek során rendkívül megbízható és hozzáértő partnernek bizonyult számunkra” – zárja gondolatait Rühl.

 

Automated CNC grinding with FANUC Robot LR Mate 200iD at CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG.

Merítsen ihletet!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.