EUROEDIL
Az EUROEDIL gyorsabb vágási sebességet és nagyobb teljesítményt élvez a FANUC gépekkel
Az új FANUC gépeivel az EUROEDIL növelte vágási sebességét és teljesítményét, hogy ügyfelei növekvő mennyiségi igényeit ki tudja elégíteni. Ezenkívül a vállalat stancszerszámainak pontossága és precizitása is észrevehetően javult.
Megosztás
A FANUC gépek alacsony üzemeltetési költsége.
Megnövelt vágási sebesség és teljesítményt a FANUC gépek új generációjával.
Nagyobb pontosság és precizitás a stancolt szerszámok gyártásában.
2003 óta problémamentes működés az első telepített FANUC gép esetében.
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Esettanulmányok
Alkalmazások
Iparágak
FANUC esettanulmányok
Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.
WEDM
A WEDM (elektromos kisüléses megmunkálás) egy olyan precíziós gyártási eljárás, amely vékony, elektromosan töltött huzal segítségével bonyolult formákat és kontúrokat vág kemény fémekbe és vezető anyagokba. A huzal gyors elektromos kisülések sorozatát generálja, amelyek mechanikai erő alkalmazása nélkül, rendkívüli pontossággal munkálják az anyagot. Ez az érintésmentes módszer lehetővé teszi a rendkívül részletes, összetett, kiváló felületkezeléssel rendelkező alkatrészek gyártását, így nélkülözhetetlen a precíz megmunkálást igénylő iparágakban, például a repülőgépiparban, az orvostechnikában és a szerszámkészítésben.
Minden iparág
Fedezze fel átfogó automatizálási megoldásaink széles választékát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.