A ROBODRILL α-D𝑖B Plus modelleknél a szerszámváltás rendkívül gyors - a standard változatoknál 0,9 másodperctől az advanced változatoknál hihetetlenül gyors, 0,7 másodpercig. A vágástól a vágásig ez 1,5 másodpercet jelent a standard és 1,3 másodpercet az advanced változatoknál.
Legfontosabb előnyök
Fő jellemzők
Legfontosabb előnyök
Előnyök az Ön vállalkozása számára
Rövidebb ciklusidő
A nagy sebességű szerszámcserélő 0,7 másodperces csereidővel (az advanced változatban említett) jelentősen csökkenti a szerszámcserék közötti állásidőt. Ez a megmunkálási munkák gyorsabb befejezését jelenti.
Megnövelt kapacitás és szerszámkezelés
Az akár 28 szerszám befogadásának képessége, valamint a nagyobb és nehezebb szerszámok (az advanced változatban akár 4 kg-os) befogadására tervezett erősebb szerszámtár sokkal nagyobb sokoldalúságot és rugalmasságot biztosít a munkadarabok szélesebb körének megmunkálásában.
Javított hatékonyság és gépek rendelkezésre állása
A tömör fémszerkezet, a BBT30 orsó (a jobb merevségéről ismert) és a továbbfejlesztett forgácseltávolítás (hűtőfolyadék- és forgácseltávolítási módszerek) mind hozzájárulnak a megbízhatóság és hatékonyság növeléséhez. Ez csökkenti a meghibásodások kockázatát és jobb gépüzemidőt biztosít.
Fő jellemzők
Az Ön sikeréhez tervezett funkciók
Szabadalmaztatott nagysebességű szerszámváltó
Szerelje fel magát a megmunkálás rugalmasságának és megbízhatóságának legmagasabb fokával. Ez a rendszer akár 28 szerszám befogadására is képes, mindezeket biztonságosan tartja a kategóriájában legjobb, szilárd fémszerkezetű, BBT30-as főorsójú, a radiális erőkkel szembeni kiváló merevség érdekében.
Erősebb szerszámtár a nagyobb szerszámokhoz
A megmunkálás hatékonyságának új szintjét szabadítja fel a továbbfejlesztett változat, amely akár 4 kg tömegű, egyedi forgácsolószerszámok kezelésére is képes, 46 kg össztömegű szerszámmal.
Főorsó-kúptisztító hűtőfolyadék (opció)
A szerszámcserék során egy opcionális hűtőfolyadék-tisztító egység automatikusan átöblíti a szerszámkúpot és a főorsókúp belsejét. Ez eltávolítja a megtapadt forgácsokat, biztosítva a tiszta és biztonságos kapcsolatot az optimális megmunkálási pontosság érdekében.