Skip to main content
The FANUC Robodrill α-D21SiB5 Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 Plus

Azok számára, akik kivételes pontosságot keresnek kompakt méretben, megérkezett az ideális megoldás. A ROBODRILL a csúcskategóriás megmunkálási megoldás, amely olyan iparágakat szolgál ki, mint az óragyártás, ékszerkészítés, élettudományok, elektronika és sok más.
Asztalméret
630x330 mm
X/Y/Z tengely menti elmozdulás
300/ 300 (+100)/ 330
Maximális asztalterhelés
200 kg
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Hatékonyabb

Akár új beállításról, akár az egységek számának és a 3-5 tengelyes tartománynak a megváltoztatásáról van szó, a ROBODRILL inherens sokoldalúsága pénzt takarít meg Önnek számos alkalmazásban és iparágban.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Nagy pontosság

A kiváló ismételhetőségnek köszönhetően a FANUC ROBODRILL ideálisan alkalmas olyan alkalmazásokhoz, mint a nagy sebességű fúrás, furatolás, marás, esztergálás és menetvágás.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Egyszerű automatizálás

A ROBODRILL-t a könnyű automatizálásra tervezték, ergonomikus munkaterülettel, könnyen hozzáférhető robotintegrációval és opcionális robotcsomaggal a gyors és egyszerű automatizáláshoz.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Intelligensebb

Intelligens forgácsolási technikák alkalmazásával a nagyobb teljesítményű gépekhez hasonló eredményeket produkál, csökkentve a feldolgozási időt. Ideális nagy sebességű megmunkáláshoz, formakészítéshez vagy 5 tengelyes műveletekhez.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Jövőbiztos befektetés

A FANUC híres megbízhatósága és egyszerű karbantartása maximalizálja az üzemidőt, míg a hosszú élettartamú ROBODRILL gépek kivételes megtérülést biztosítanak.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Jelentős energiamegtakarítás

A FANUC ROBODRILL intelligens funkciókkal takarít meg energiát, optimalizálva a teljesítményt és az energiafelhasználást az Energiatakarékos képernyő segítségével.
Test Description

Élethosszig tartó gépi támogatás

Több mint 35 év tapasztalattal és precizitással a FANUC nagy megbízhatóságot és tartós minőséget biztosít, támogatva a hatékony működést.

Műszaki specifikációk

ROBODRILL specs
Asztalméret
630x330 mm
X/Y/Z tengely menti elmozdulás
300/ 300 (+100)/ 330
Maximális asztalterhelés
200 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2/ 2.2 t
Max. tool length
190 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
3 kg
Total mass
33 kg
Number of tools
21
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
350 - 680 mm (with HC200)
Főorsó sebessége
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.6 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Maximálisan vezérelhető tengelyek száma
5
Type of machine
STD

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

FANUC ROBODRILL D28LiB5 ADV Plus Y500 with DDR-T𝑖B rotary table. ROBODRILL DDR-T𝑖B rotary table is the solution for handling parts weighing up to 200 kg with ease.

ROBODRILL sorozat

Sokoldalú marás, fúrás és menetfúrás. Fedezze fel ROBODRILL sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

Az EUROEDIL gyorsabb vágási sebességet és nagyobb teljesítményt élvez a FANUC gépekkel

Az új FANUC gépeivel az EUROEDIL növelte vágási sebességét és teljesítményét, hogy ügyfelei növekvő mennyiségi igényeit ki tudja elégíteni. Ezenkívül a vállalat stancszerszámainak pontossága és precizitása is észrevehetően javult.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

A FANUC látási funkciókkal erősíti a ZAP-ot

Míg a megmunkálás nagymértékben profitálhat a gépkiszolgáló robotok alkalmazásából, a 3D kamerák használatával az intelligencia egy olyan extra szintje jelenik meg, amely autonóm gyártáshoz és a gyártók számára különleges előnyökhöz vezet.