/
Robot G-kód
Robot G-kód
Megosztás
Robot G-kód programozási opciónk lehetővé teszi a meglévő CNC kezelők számára, hogy közvetlenül az ismerős G-kód parancsokon keresztül programozzák a FANUC robotokat. Ez az innovatív funkció kiküszöböli a robot programozási szakértelem szükségességét, így időt és erőforrásokat takarít meg, és racionalizálja a gyártási munkafolyamatokat.
- Betekintés
- Kiemelt információk
- Fő jellemzők
Betekintés
Precíziós programozás a CNC kiválóságért
Nézze meg a videót, és nézze meg, hogyan egyszerűsíti a programozást a FANUC Robot G-kód, így csapata a manuális feladatok helyett az innovációra koncentrálhat. Növelje a termelékenységet és csökkentse az átfutási időt.
Kiemelt információk
Előnyök az Ön vállalkozása számára
Páratlan precizitás
Tapasztalja meg a gyártás páratlan pontosságát és következetességét fejlett G-kód algoritmusainkkal.
Rugalmas integráció
Robotjaink könnyen alkalmazkodnak a különböző gyártási feladatokhoz, sokoldalúságot kínálnak, valamint helytakarékosak és költséghatékonyak.
Hatékony termelés
Növelje termelékenységét nagy teljesítményű feldolgozási teljesítményünkkel és gyorsaságunkkal. A FANUC CNC Robot G-kód technológiája hatékony termelést, állásidő csökkentését és a termelés növelését biztosítja.
Biztonság és megbízhatóság
Első osztályú biztonsági jellemzőink és tartós konstrukciónk biztonságos munkaterületet teremtenek és csökkentik a karbantartási igényeket, ami előnyös az Ön működése szempontjából.
Környezeti hatékonyság
Engedje be a fenntarthatóságot energiahatékony robotjainkkal, amelyek csökkentik a működési költségeket és támogatják a környezetvédelmi célokat.
Fő jellemzők
Forradalmasítsa CNC műveleteit a zökkenőmentes robotintegrációval
Használja ki a CNC vezérlőben rejlő teljes potenciált a Robot G-kód programozási opciónkkal.
Könnyű robot integráció
Használja ki a CNC gépkezelők tudását a robot programozáshoz, csökkentve ezzel a képzési költségeket és a szakképzett személyzetre való támaszkodást.
Egyszerűsített automatizálás
Robotok programozása szabványos ISO G-kód parancsokkal, ami minimalizálja a tanulási folyamatot és felgyorsítja az automatizálás bevezetését.
Fokozott termelékenység
Egyszerű robot vezérlés közvetlenül a CNC-ről, optimalizálva a gyártási folyamatot és növelve az általános hatékonyságot.
Minőségbiztosítás
Az optimalizált szerszámpályákkal egyenletes alkatrészminőséget érhet el. Az elégedett ügyfelek és a kevesebb utólagos munka egészségesebb eredményeket jelent.
Skálázhatóság
Ahogyan az Ön vállalkozása növekszik, a G-kód is együtt növekszik Önnel. Ez egy jövőbiztos befektetés, amely alkalmazkodik az Ön változó igényeihez.