/
G-Code Guidance
G-Code Guidance
Megosztás
A G-Code Guidance egy átfogó szoftvermegoldás, amelyet úgy terveztünk, hogy minden képzettségi szintű mérnök és programozó számára segítséget nyújtson. Ez az intuitív felület leegyszerűsíti az bonyolult G-kódok programozását, csökkenti a hibák számát és egyszerűsíti a munkafolyamatokat, jelentős előnyöket biztosítva.
- Betekintés
- Legfontosabb előnyök
- Fő jellemzők
Betekintés
Emelje magasabb szintre CNC megmunkálását
Nézze meg a videót, és fedezze fel, hogyan forradalmasítja a G-Code Guidance a programozást gyorsabb, szabványosított folyamatokkal és intuitív vizuális útmutatással, amely minden projektnél biztosítja a hatékonyságot és a hibák csökkentését.
Legfontosabb előnyök
Előnyök az Ön vállalkozása számára
Csúcspontosság
Páratlan pontosság a hibátlan termeléshez. A FANUC G-Code Guidance- le a CNC-programozást is a legmagasabb szintre emelheti, így biztosítva a csúcspontosságot és a selejt csökkentését a hatékony, kiváló minőségű gyártás érdekében.
Hatékonyságnövelés
Gyorsítsa fel a gyártást a minőség feláldozása nélkül. Optimalizálja gyártási sebességét fejlett, felhasználóbarát rendszerünkkel, ami gyorsabb átfutási időt és nagyobb teljesítményt eredményez.
Adaptív megoldások
A rendkívül sokoldalú FANUC G-Code Guidance egyszerű használatot biztosít az alapanyagok és gépek széles skálájával és személyre szabott megoldásokat kínál a gyártási képességek növelésére.
Megbízható teljesítmény
Maximális üzemidő, maximális termelékenység. Hosszútávra tervezett rendszerünk biztosítja a megbízható működést, csökkenti a karbantartási igényeket és folyamatos működést garantál a gyártósoroknak.
Gördülékeny integráció
Nagy kompatibilitás a már meglévő rendszerekkel. A egyszerű integrációra tervezett FANUC G-Code Guidance fokozza a munkafolyamatok hatékonyságát és egyszerűsíti a fejlett CNC-programozásra való áttérést.
Fő jellemzők
CNC programozás egyszerűsítése
Szabadítsa fel könnyedén a FANUC CNC gépekben rejlő teljes potenciált.
Csökkentett programozási idő
Az előre definiált sablonok és a gyakori megmunkálási műveletekhez készített ciklusok jelentősen felgyorsítják a programozást.
Fokozott pontosság
A beépített szintaxis-ellenőrzés és ütközésfelismerés minimalizálja a hibákat és a költséges utómunkálatokat.
Egyszerűsített tanulási görbe
A felhasználóbarát kezelőfelület és a világos vizualizáció a G-kód programozást az új operátorok számára is könnyebbé teszi.
Javított hatékonyság
Az egyszerűsített munkafolyamat és a gyorsabb programozás növeli a gép kihasználtságát és a termelési eredményeket.