Skip to main content
The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.

DR-3𝑖B/6 STAINLESS

A DR-3𝑖B/6 STAINLESS a FANUC első rozsdamentes acélból készült Delta robotja, amelyet arra terveztek, hogy segítsen az ügyfeleknek maximalizálni a hatékonyságot a válogatási és csomagolási alkalmazásokban, különösen az élelmiszer-, gyógyszer- és kozmetikai termékek esetében. A robot IP69K védettségű, teljesen zárt rozsdamentes acél teste ellenáll a vegyszereknek és a magas nyomásnak/hőmérsékletnek, amelyet az élelmiszer-, kozmetikai és gyógyszeriparban jellemző szigorú mosási környezetek megkövetelnek.
Robot teherbírás
6 kg
Robot kinyúlás
1200 mm
Tengelyek
4
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Maximálja az áteresztőképességet

Akár 6 kg hasznos terhet is kezelhet nagy sebességgel, 1200 mm-es kinyúlással és erőteljes négytengelyes tervezéssel kombinálva.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Magas szintű higiéniai követelmények

A rozsdamentes acél felület kiváló korrózióállóságot biztosít a fokozott tisztítási és higiéniai követelményekhez. A sima felületek és a fluor-gumi tömítések megakadályozzák a szennyeződések és baktériumok felhalmozódását.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Élelmiszeripari alkalmazások szakértője

Kerülje el a szennyeződés kockázatát az NSF-H1 élelmiszeripari-minőségű zsírral, és élvezze az IP69K védettségű, kereslet-orientált környezetekben nyújtott kiváló teljesítmény és higiéniai megfelelőség előnyeit.
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

Két különböző felületkezelés

Ez a modell kétféle felületkezeléssel kapható. Választhatja a szabványos rozsdamentes vagy az amerikai élelmiszeriparnak megfelelő tükrös felületkezelést, mindkettő könnyen tisztítható.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
6 kg
Robot kinyúlás
1200 mm
Tengelyek
4
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Szerelési pozíció
Mennyezeti rögzítés
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

DR-3 sorozat

Fedezze fel az egyedi, ultrakompakt DR-3 sorozatot, és lépjen be a nagysebességű kis alkatrészkezelés új dimenziójába.

Inspirálódjon

Get Inspiration from Other's Success

Case study pictures TAVIL.
TAVIL develops high-speed, multi-format packaging and palletising solutions for customers with diverse production requirements. Through its long-standing partnership with FANUC, the company combines its automation expertise with a broad range of robotics technologies to deliver flexible and reliable end-of-line solutions.
TAVIL

TAVIL and FANUC Deliver Flexible High-Speed Packaging and Palletising Solutions

TAVIL develops high-speed, multi-format packaging and palletising solutions for customers with diverse production requirements. Through its long-standing partnership with FANUC, the company combines its automation expertise with a broad range of robotics technologies to deliver flexible and reliable end-of-line solutions.