Skip to main content
The FANUC DR/8-16B is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

DR-3𝑖B/8L

A DR-3𝑖B/8L Delta robot 8 kg hasznos teherbírásával, 1600 mm-es vízszintes és 500 mm-es függőleges kinyúlásával, valamint 0,2 kgm2-es csuklótehetetlenségével sokoldalúan alkalmazható a különböző iparágakban. Kivételes mozgásteljesítménye, amely akár 5500 mm/s sebességgel is büszkélkedhet, ideális az olyan feladatokhoz, mint a pick-and-place és a csomagolás, különösen az élelmiszer- és a gyógyszeriparban.
Robot teherbírás
8 kg
Robot kinyúlás
1600 mm
Tengelyek
4
Adatlap letöltése

Ismerje meg a DR-3 sorozatot

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű telepítés, üzemeltetés és karbantartás

Egyszerűsítse a telepítést és védje meg a kábeleket a sérülésektől a 20 mm-es üreges csuklókialakításnak köszönhetően. Használja ki a főtengelyhajtómű kémlelőablakainak előnyeit, hogy gyorsan észrevehesse a zsír-/olajlerakódásokat.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Élelmiszeripari alkalmazások szakértője

Kerülje el a szennyeződés kockázatát az NSF-H1 élelmiszeripari-minőségű zsírral, és élvezze az IP69K védettségű, kereslet-orientált környezetekben nyújtott kiváló teljesítmény és higiéniai megfelelőség előnyeit.
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

Két különböző felületkezelés

Ez a modell kétféle felületkezeléssel kapható. Választhat festett vagy lemezelt felületet, mindkettő sima és könnyen tisztítható.
Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Nagy csukló tehetetlenség

A csukló nagy, 0,2 kgm2-es tehetetlensége lehetővé teszi a nagyméretű alkatrészek kezelését vagy a többcélú megfogók használatát. Ideális választás rendkívül széles alkalmazási körhöz.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
8 kg
Robot kinyúlás
1600 mm
Tengelyek
4
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Szerelési pozíció
Mennyezeti rögzítés
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

DR-3 sorozat

Fedezze fel az egyedi, ultrakompakt DR-3 sorozatot, és lépjen be a nagysebességű kis alkatrészkezelés új dimenziójába.

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Az automatizálás a legjobb orvosság a DEMO-nál

A gyógyszeripar egyik kulcsszereplője jelentősen javította gyártási képességeit a FANUC automatizálási megoldásaival. A FANUC robotok integrálásával a DEMO optimalizálta a töltési, csomagolási és címkézési folyamatokat, aminek eredményeképpen javult a hatékonyság, a pontosság és az általános termelékenység a működésükben.