The FANUC M-20/12-23D is a slim and strong industrial handling robot. TEST

M-20𝑖D/12L

Az M-20iD/12L kivételes sebességet és pontosságot kínál a kereslethez igazodó anyagmozgatási feladatokhoz. Az akár 2272 mm-es nagy kinyúlással és 12 kg hasznos teherbírással ez a sokoldalú, 6 tengelyes kar ideális a nagyméretű alkatrészek és a szerszámok széles skálájának kezelésére. Karcsú, ívelt J2 karral és teljesen integrált kábelkezeléssel tervezték, hogy minimálisra csökkentse az interferenciát, így ideális a zsúfolt gyártási környezetekben.
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
2272 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Csökkentett interferencia kockázat

Az ívelt J2 kar minimalizálja az interferenciát és csökkenti a közeli akadályokkal való ütközés kockázatát a simább és biztonságosabb működés érdekében.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Üreges csukló a nagy kábeligényű berendezésekhez

Kerülje el a beakadás és a kábelkopás kockázatát azáltal, hogy minden kábelt a robot nagy, 57 mm átmérőjű, üreges csuklóján és karján keresztül vezet.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű integráció és optimalizált kábel élettartam

Egyszerűsítse az integrációt és védje meg a kábeleket egy teljesen integrált kábelelvezető rendszerrel, amely a kábeleket a robot üreges karján, csuklóján és testén keresztül vezeti.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

IP67 szabványos védelem

A víz- és porálló kar és csukló, valamint a sima felületek a lehető leghosszabb élettartam és a kiemelkedő üzemidő érdekében.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Használja ki ennek a sokoldalú robotmodellnek az előnyeit, amely mennyezeti, padlós és tetszőleges szögű rögzítési lehetőségekkel rendelkezik, így tökéletesen alkalmas szűk helyekre, ahol a rugalmasság elengedhetetlen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
2272 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

M-20 sorozat

Kategóriájukban piacvezetők hasznos teherbírás, kinyúlás és tengelysebesség terén. Ismerje meg az M-20 sorozatot most!

Inspirálódjon