Skip to main content
M-1000/550F-46A. Image for website.

M-1000/550F-46A

A nagy hasznos teherbírású alkalmazásokhoz tervezett M-1000/550F-46A 550 kg-os hasznos teherrel és 4,6 m-es kinyúlással rendelkezik, így ideális nagy és nehéz alkatrészek kezeléséhez. Soros csatlakozási szerkezete fokozott mozgási rugalmasságot tesz lehetővé, míg a flip-over képesség és a nagy csuklótehetetlenség biztosítja az eltolt terhelések pontos szabályozását. Robusztus megoldás az olyan igényes feladatokhoz, mint az elektromos járművek akkumulátorainak kezelése és a Giga Cast alkatrészek mozgatása.
Robot teherbírás
550 kg
Robot kinyúlás
4601 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Extended reach

Access deep diecasting presses and large moulds with an extra-long 4.6 m reach.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Versatility in a Large Workspace

Benefit from a simple, versatile and cost-effective design that offers a wide working envelope thanks to the serial link mechanism that supports up to 330 degrees in axis 3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Nagyobb áteresztőképesség

Maximalizálja termelékenységét, és használja ki a rövid ciklusidők és a kiemelkedő ismétlési pontosság előnyeit a FANUC innovatív szervotechnológiájával.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Nehézipari környezetre felkészülve

Ideális poros és párás környezetbe, a csukló IP67-es és a test IP54-es védettségi osztálya megvédi a robotot a nedvességtől és a portól.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Megnövelt termelékenység

Használja ki a szupererős és kompakt csukló előnyeit, amely támogatja a kiváló nyomaték- és tehetetlenségi teljesítményt, így nincs szükség nagyobb modellre.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Letisztult formatervezés

Minimalizálja a perifériák zavarásának kockázatát, és csökkentse az állásidő valószínűségét.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-50𝑖A Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
550 kg
Robot kinyúlás
4601 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen

Töltse le további információkért

Letölthető dokumentációink segítségével hozzáférhet termékeink alapvető műszaki specifikációihoz és egyéb hasznos információkhoz, amelyek segítenek Önnek a könyebb döntéshozatalban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a FANUC termékeiből.

Fedezze fel a termékcsaládot

The FANUC M-1000/1000F-33A lifting heavy parts.

M-1000iA Super Heavy Payload battery pack demonstration, as seen at IMTS 2022 (snapshot from FANUC America video)

M-1000 sorozat

Gondolkodjon nagyban. A legnagyobb soros csatlakozású robot a kínálatunkban. Fedezze fel az M-1000 sorozatunkat most!

Inspirálódjon